Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
開発サイクルの早い段階でV2X通信とADASソフトウェアを検証するには、キーサイトのソフトウェア・イン・ザ・ループ(SiL)ソリューションを活用してください。自律走行エミュレーション、WaveBeeツール、および PathWave Test Automation (TAP) を基盤としています。
アプリケーション
Bench, Lab
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのV2Xソフトウェアインザループ (SiL) 仮想検証テストソリューションは、自動車開発者がV2X通信スタックとADASアプリケーションロジックをハードウェアプロトタイプが存在する前の開発サイクルの早い段階で検証できるようにします。完全な仮想環境を活用することで、エンジニアは高価な物理的セットアップなしに、交通シナリオ、ネットワーク条件、およびV2Xメッセージ交換をシミュレートできます。
当社のソリューションは、Autonomous Drive Emulation (ADE) プラットフォーム、WaveBee V2Xソフトウェアツール、PathWave Test Automation (TAP)を組み合わせて、スケーラブルで自動化された標準準拠のテスト環境を提供します。オープンな統合機能により、キーサイトはサードパーティ製シミュレータや顧客固有のDUTインタフェースへのシームレスな接続を可能にし、柔軟性と将来にわたるスケーラビリティを保証します。
利点
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。