Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
WaveBee Carkitについて学びましょう。これは、V2Xベースのアプリケーションの開発とテストソリューション 汎用レトロフィットソリューション 。
Supported V2X standards
ETSI, C-SAE, SAE
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
アプリケーション
Bench, Lab, Vehicle
V2X lifecycle testing stage
V2X development, V2X deployment, V2X field testing
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
WaveBee Carkitは、V2Xベースアプリケーションの開発とテストのためのユニバーサルレトロフィットソリューションです。動作させるには、WaveBee Plusとペアリングする必要があります。
V2Xユースケースの可視化のためのオープンフレームワークを備えたWaveBee Carkitは、WaveBee On Board Unitを強化します。GLOSA、IVS、RWW、TJAW、EEBL機能など、テストドライブを実行するためのさまざまなすぐに使えるケースを提供します。洗練されたプラグアンドプレイコンセプトにより、数分で車両に設置できます。
WaveBee Carkitの主な詳細(概要):
WaveBee Carkitの主な特長と利点:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。