WaveBee Hive – V2X HiLテストシステム

車載環境の複雑なシミュレーションを可能にする、コンパクトなHiL V2Xテストシステム、マルチスタック環境WaveBee Hiveを紹介します。

製品画像
  • Supported V2X standards

    ETSI, C-SAE, SAE

  • Supported V2X technologies

    DSRC, C-V2X

  • Applications

    Bench, Lab

  • Use cases

    V2X Development

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

自動車業界向けの完全なV2Xテスト

WaveBee Hiveは、コンパクトなDSRC / IEEE 802.11p およびC-V2X HiL V2Xテストシステムであり、自動車シミュレーションのためのマルチスタック環境です。

機能が高度化するに伴い、コネクテッドカーの自動車テストもより複雑になりました。 WaveBee Hiveは拡張版ととともに、自動車業界が求める高度で再現性のあるテスト環境に対応しています。

WaveBee Hive詳細一覧:

  • V2Xテストケースと機能検証のためのシステムソリューション
  • ライブシミュレーションの可視化、記録、再生
  • サードパーティのシミュレーションフレームワークの簡単な統合
  • 異なる地域(EU、米国、中国)に対応可能
  • 12か月保証

主要なWaveBee Hiveの機能とメリット:

  • ITSステーションを同時にシミュレートし、対応するV2Xメッセージを生成
  • テスト環境のコスト削減
  • V2XやADASのアプリケーション開発プロセスの効率化
  • 市場投入までの時間を大幅に短縮