Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
AT1000L 自動車向けOTA サブシステム(SISO/MIMOアンテナ対応)、信頼性の高い自動車接続のための受動/能動試験(TRP/TIS/EIS/EIRP)
Measurement type
RP, TIS, EIS, EIRP, Antenna Radiation Pattern
Use cases
Active and Passive Antenna OTA Testing
Technology
LTE, 5G NR, GNSS, UWB
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
進化する車載コネクティビティの状況において、車両はエンターテイメント、ナビゲーション、安全性、自動運転、インテリジェント交通などの機能をサポートするために様々なアンテナを使用しています。車両全体のアンテナテストは、巨大なサイズのチャンバーが必要となるため、複雑でコストがかかります。高いサンプリングレートは偏心の問題を解消しますが、テスト効率を低下させます。これには、コスト、複雑さ、市場投入までの時間という課題が伴います。
これらの課題に対処するため、キーサイトの車載OTA (Over-the-Air) 測定サブシステムは、測定器と革新的なソフトウェアを提供し、テストの複雑さと時間を削減します。パッシブテストとアクティブテストの両方、シングルインプット・シングルアウトプット (SISO) テスト、およびマルチプルインプット・マルチプルアウトプット (MIMO) テストに対応します。このサブシステムは、車両アンテナ向けの包括的なテスト機能を提供し、信頼性の高い性能と接続性を保証します。革新的なソフトウェア手法を活用して、テスト効率を向上させ、コストを削減します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。