モデル:
34980A
モデル:
34980A
モデル:
34980A
8スロットモジュラーメインフレーム、内蔵DMM、およびスイッチング(50GHzまで)、デジタルI/O、D/Aコンバータ、カウンタ/トータライザ機能に対応する21種類のプラグインモジュール。
独自機能
N/A
形状
Benchtop
高さ
3U
スロット
8
インタフェース
GPIB, LAN, USB
モジュラータイプ
Mainframe
Maximum vertical resolution
22 bits
Number of channels
560
Connector type
USB, LAN, GPIB
Height
3U
最大サンプルレート
0
Maximum channel scan rate
1000 ch/s
Maximum matrix cross points
2048
Maximum RF frequency
26.5 GHz
Module slots
8
Mux channels (2 wire)
560
周波数
N/A
Speed or Frequency
26.5 GHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
モデル:
34980A
モデル:
34980A
モデル:
34980A
キーサイト34980Aは、20種類以上のモジュールでテストシステムをカスタマイズできる、柔軟で信頼性の高いスイッチング/データ収集プラットフォームです。VXIまたはPXIの同等モジュラーソリューションと比較して最大40%低価格で提供されます。
キーサイトのBenchVue DAQ制御/解析アプリは、DAQ970A、34970A、34972A、および34980Aで使用できます。BenchVueは、テスト設定、リアルタイムデータ表示、および解析のための直感的なインターフェースを提供します。迅速なセットアップと測定、データのエクスポート、またはログ記録と、さまざまな表示タイプによるリアルタイム測定の表示により、データをより迅速に解釈できます。BenchVueソフトウェアは、他の多くのキーサイト測定器もサポートしており、キーサイトの最も人気のある測定器に対して単一のインターフェースを提供します。
アッテネータ/スイッチドライバの詳細については、アッテネータ/スイッチドライバをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。