モデル:
34460A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced DMMには2つのクラスがあります。DM6-classには34460A~34465AおよびDM34460A~DM34461Aが含まれ、DM7には34470Aが含まれます。
独自のTruevoltテクノロジーを搭載した6.5桁ベーシックTruevolt DMMが、優れた精度と短時間での測定解析を実現します。
基本DC電圧確度(1年)
75 ppm
分解能
6 ½
インタフェース
USB
Maximum reading rate
300 readings/s
Memory
1,000 readings
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 235,114
モデル:
34460A
納期:
数量
オプション
1
デジタルマルチメータ、6 1/2桁、ベーシックTruevolt DMM | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 (返却) - 5年間
1
ACライン選択 100ボルト
製品同梱物:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。