何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
[VBAサンプル・プログラム] USBパワー・センサ用メジャメント・ウィザード
概要
このサンプル・プログラムを使用すると、U2000 USBパワー・センサとENAを組み合わせて、スカラ・ネットワーク解析が容易に行えます。
リビジョン番号
リビジョン01.02
サポートされる機能
- USBパワー・センサとENAを使用した、CW/周波数掃引/パワー掃引解析
- ENAとパワー・センサのセットアップ
- LO内蔵の周波数コンバータの変換損失とリターン・ロス
サポートされるUSBパワー・センサ
- U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワー・センサ
- U2001A 10 MHz~6 GHz USBパワー・センサ
- U2002A 50 MHz~24 GHz USBパワー・センサ
- U2004A 9 kHz~6 GHz USBパワー・センサ
| VBAイメージ |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| "Execute Power Sensor normalization with Golden Device"ステートを"YES"に変更すると、"Trace Save"および"Trace Recall"ボタンが使用可能になります。 |