요 이 샘플 프로그램은 ENA가 지원되는 U2000 USB 파워 센서 시리즈를 통해 스칼라 네트워크 분석을 단순화시킵니다.

개정 번호

개정판 01.02

지원되는 기능

  • ENA가 지원되는 USB 파워 센서를 사용하여 CW/주파수 스위프/전력 스위프 분석
  • ENA 및 파워 센서 셋업
  • LO 임베디드 주파수 컨버터 디바이스의 변환 손실 및 반사 손실

지원되는 USB 파워 센서파워 센서

  • U2000A 10 MHz~18 GHz USB 파워 센서
  • U2001A 10 MHz~6 GHz USB 파워 센서
  • U2002A 50 MHz~24 GHz USB 파워 센서
  • U2004A 9 kHz~6 GHz USB 파워 센서
VBA 이미지
USB Power sensor measurement wizard 1
USB Power sensor measurement wizard 2
USB Power sensor measurement wizard 3

The "Trace Save" and "Trace Recall" button will be enabled when you change
"Execute Power Sensor normalization with Golden Device" state to "YES".
It enables to save/recall the normalization data. (From Rev.01.02)