何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9514A AXIe 14スロット・シャーシ・ファームウェア
アップデートが必要なコンポーネントの種類によって、完了までに最大60分かかります。アップデート中は、シャーシにインストールされている測定モジュールは停止してATCAサービス・ステートになります。消費電力が抑制され、アプリケーションの利用もできなくなります。また、アップデート中はシャーシのファンの回転速度も変わります。アップデートの完了後に、シャーシの電源を入れ直してインストールを完了してください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2019-06-28 | 2.3.13 | Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence. |
リリース | バージョン |
---|---|
2019-06-28 | 2.3.13 |
内容 |
---|
Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence. |
ダウンロード方法
- Click Download button
- Save .zip file to host computer (c:/tmp)
- Unzip the package to your PC
インストール方法
- To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
- Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
- From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7 (SP1)
- Windows 8.1
前提知識
IO Libraries 16.3 or later
対象測定器
- M9514A
ダウンロード方法
- Click Download button
- Save .zip file to host computer (c:/tmp)
- Unzip the package to your PC
インストール方法
- To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
- Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
- From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7 (SP1)
- Windows 8.1
前提知識
IO Libraries 16.3 or later
対象測定器
- M9514A
ダウンロード方法
- ドキュメントはありません
インストール方法
- ドキュメントはありません
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: Instrument
OS
- Windows 7 (SP1)
- Windows 8.1
前提知識
対象測定器
- M9514A
SHOW MORE