尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9514A AXIe 14 槽機箱韌體
根據需要更新的元件類型而定,整個更新過程可能需花費 60 分鐘。 在更新過程中,安裝在機箱中的儀器模組將取消啟動並可停用 ATCA 服務狀態,以便降低功耗。 在更新過程中,機箱風扇速度可能會改變。 更新結束後,請開啟和關閉機箱電源以完成安裝。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
---|---|---|
2019-06-28 | 2.3.13 | Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence. |
發佈日期 | 版本 |
---|---|
2019-06-28 | 2.3.13 |
版本說明 |
---|
Enabled the M9537A embedded controller to boot up successfully according to sequence. |
如何下載
- Click Download button
- Save .zip file to host computer (c:/tmp)
- Unzip the package to your PC
如何安裝
- To open the M9514A Chassis Soft Front Panel, from Windows click:
- Start > All Programs > Agilent > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
- From the SFP, click Utilities > Update Firmware... and follow the instructions in the dialog boxes and the application help.
授權
- 不需要授權
支援文件
如何下載
- 點擊下載按鈕
- 將 .zip 壓縮檔存入主機 (c:/tmp)
- 在電腦中執行檔案解壓縮
如何安裝
- 如欲開啟 M9514A 機箱軟體功能面板,請在 Windows 中點擊:
- Start > All Programs > Keysight > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
- 在 SFP 中,點擊 Utilities > Update Firmware...,並依照對話框和應用軟體輔助說明的指示完成安裝。
授權
- 不需要授權
支援文件
如何下載
- 點擊下載按鈕
- 將 .zip 壓縮檔存入主機 (c:/tmp)
- 在電腦中執行檔案解壓縮
如何安裝
- 如欲開啟 M9514A 機箱軟體功能面板,請在 Windows 中點擊:
- Start > All Programs > Keysight > AXIe Chassis (M9514) > AXIeC SFP
- 在 SFP 中,點擊 Utilities > Update Firmware...,並依照對話框和應用軟體輔助說明的指示完成安裝。
授權
- 不需要授權
支援文件
SHOW MORE