プログラム・アップデート手順

  1. リンク「E4991Aオプション007アップデート」を左クリックし、ファイル(CompCalc.exe)をコンピュータのハードディスク・ドライブのテンポラリ・ディレクトリ(例、C:TEMP)に保存します。
  2. ファイル(CompCalc.exe)をフロッピー・ディスクにコピーします。
  3. 「E4991Aオプション007アップデート手順」に従い、フロッピー・ディスクを使用してプログラムをアップデートします。

E4991Aオプション007温度特性テスト・キットの既知の問題*1(修正済み)

E4991Aオプション007(温度特性テスト・キット)の温度ドリフト補正機能は、"Material Type"設定で"Permeability"が選択されていると正常に動作しません*2。

*1: この問題の影響を受けるのは、E4991Aにオプション007の他にオプション002(材料測定ファームウェア)が装備されている場合だけです。E4991Aにオプション002が装備されていない場合は、温度ドリフト補正機能は正常に動作します。

*2: "Material Type"設定が"Impedance"または"Permittivity"の場合は、温度ドリフト補正機能は正常に動作します。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-07-09 1.10 E4991A Option 007 Update
リリース バージョン
2009-07-09 1.10
内容
E4991A Option 007 Update

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

インストール方法

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 2000

前提知識

  • No specific prerequisites

対象測定器

  • E4991A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE