What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
B4608A Remote Programming Interface
Used with the Logic and Protocol Analyzer software. This program is used for installing the compatible remote programming interface (RPI) software package.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-05-10 | 05.90.1110 | For installing the compatible remote programming interface (RPI) software package. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2016-05-10 | 05.90.1110 |
| Version Description |
|---|
| For installing the compatible remote programming interface (RPI) software package. |
ダウンロード方法
Click the download button, select file and save.
インストール方法
Execute the file on the logic analyzer or host PC, and follow the on screen installation instructions.
ライセンス
- Requires a License
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP SP3
- Windows 8.1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Server 2008 R2 SP1
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 16800 Series Logic Analyzers, 16900 Series Logic Analyzers, U4000 Series Logic and Protocol Analyzers
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE