What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
B4608A Remote Programming Interface
Used with the Logic and Protocol Analyzer software. This program is used for installing the compatible remote programming interface (RPI) software package.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
| 릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
|---|---|---|
| 2016-05-10 | 05.90.1110 | For installing the compatible remote programming interface (RPI) software package. |
| 릴리스 날짜 | 버젼 |
|---|---|
| 2016-05-10 | 05.90.1110 |
| Version Description |
|---|
| For installing the compatible remote programming interface (RPI) software package. |
다운로드 방법
Click the download button, select file and save.
설치 방법
Execute the file on the logic analyzer or host PC, and follow the on screen installation instructions.
라이센스
- Requires a License
Installs on: PC / Instrument
운영 체제
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP SP3
- Windows 8.1
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Server 2008 R2 SP1
선결 조건
- Information Not Available
지원되는 계측기
- 16800 Series Logic Analyzers, 16900 Series Logic Analyzers, U4000 Series Logic and Protocol Analyzers
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE