N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアは、以下の測定器に使いやすいコントロール・パネルを提供します

Keysight Centellax
N4960A シリアルBERT 32 Gb/sおよび17 Gb/s SSB16000
N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s TG1B1A
N4963A クロック・シンセサイザ 13.5 GHz TG2C1A
N4965A マルチチャネルBERT 12.5 Gb/s PCB12500
N4971A パターン・ジェネレータ 13 Gb/s PPG12500
N4972A クロック・シンセサイザ 16 GHz SCS16000

N4980A-JTS ジッタ耐力測定パッケージ・オプションは、ソフトウェア・キーで有効になります。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-02-18 3.3.2905 Adds support for Keysight branded instruments.
リリース バージョン
2015-02-18 3.3.2905
内容
Adds support for Keysight branded instruments.

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the software to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7 (32-bit) (English or Chinese)
  • Windows 7 (64-bit) (English)
  • Windows 10 (32-bit)
  • Windows 10 (64-bit)

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the software to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

前提知識

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: XGA+ 1152x864 (min)
  3. RAM: 500 MB (min); 4 GB (min for Windows 7 64-bit)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. .NET framework version 3.5
  6. I/O Libraries (for GPIB, not required for USB)

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

ダウンロード方法

  1. Click the Download button
  2. Save the software to your PC

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

前提知識

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

ダウンロード方法

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

前提知識

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

N4980Aは、Keysight I/Oライブラリなど、下位レベルの仮想計測器ソフトウェア・アーキテクチャ(VISA)上で動作します。N4980AをインストールするPCにKeysight I/Oライブラリをインストール済みの場合は、再インストールする必要はありません。

USB経由で測定器と通信する場合は、FTDI VCPをインストールする必要があります。Windows OSのプラグアンドプレイでドライバが自動的にインストールされない場合には、ユーザが手動でインストールする必要があります。FTDI VCPドライバは、 www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htmで入手できます。

ダウンロード方法

  1. PCにソフトウェアをダウンロード。
  2. ソフトウェアをインストールする前に、N4980A Getting Started Guideをご覧ください。

インストール方法

  • 資料の閲覧

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

前提知識

  • PC:Intel® Pentiumプロセッサ相当
  • 画面解像度:1024×768以上
  • RAM:500 MB以上
  • インストールに必要なディスク容量:100 MB
  • I/O Libraries

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

The N4980A is dependent upon low level Virtual Instrument Software Architecture (VISA), such as the Keysight I/O libraries. If the PC onto which the N4980A will be installed already has Keysight I/O libraries installed, then they do not need to be installed again.

For communicating with instruments via USB, the FTDI VCP driver must be installed. If this is not automatically installed by the Windows OS via Plug And Play, it must be manually installed by the user. The FTDI VCP driver can be found at www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

ダウンロード方法

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

前提知識

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

The N4980A is dependent upon low level Virtual Instrument Software Architecture (VISA), such as the Keysight I/O libraries. If the PC onto which the N4980A will be installed already has Keysight I/O libraries installed, then they do not need to be installed again.

For communicating with instruments via USB, the FTDI VCP driver must be installed. If this is not automatically installed by the Windows OS via Plug And Play, it must be manually installed by the user. The FTDI VCP driver can be found at www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

ダウンロード方法

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

インストール方法

  • See Documentation

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

前提知識

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

対象測定器

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

関連リンク

SHOW MORE