N4980A 멀티계측기 BERT 소프트웨어는 다음과 같은 계측기에 편리하게 사용할 수 있는 제어판을 제공합니다.

키사이트 Centellax
N4960A 시리얼 BERT 32 및 17 Gb/s SSB16000
N4962A 시리얼 BERT 12.5 Gb/s TG1B1A
N4963A 클럭 합성기 13.5 Gb/s TG2C1A
N4965A 멀티채널 BERT 12.5 Gb/s PCB12500
N4971A 패턴 발생기 13 Gb/s PPG12500
N4972A 클럭 합성기 16 GHz SCS16000

 N4980A-JTS 지터 허용오차 측정 패키지는 소프트웨어 키를 통해 사용할 수 있는 옵션입니다.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-02-18 3.3.2905 Adds support for Keysight branded instruments.
릴리스 날짜 버젼
2015-02-18 3.3.2905
버전 설명
Adds support for Keysight branded instruments.

다운로드 방법

  1. Click the Download button
  2. Save the software to your PC

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7 (32-bit) (English or Chinese)
  • Windows 7 (64-bit) (English)
  • Windows 10 (32-bit)
  • Windows 10 (64-bit)

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

다운로드 방법

  1. 다운로드 버튼을 클릭하십시오.
  2. 소프트웨어를 PC에 저장하십시오.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

선결 조건

  1. PC: Intel 펜티엄 프로세서 또는 동급
  2. 화면 해상도: XGA+ 1152x864(최소)
  3. RAM: 500MB(최소), 4GB(Windows 7 64비트의 경우 최소)
  4. 설치 디스크 공간: 100MB
  5. .NET framework 버전 3.5
  6. 5.I/O 라이브러리(GPIB용, USB 불필요)

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

다운로드 방법

  1. Click the Download button
  2. Save the software to your PC

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

선결 조건

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

다운로드 방법

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

선결 조건

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

The N4980A is dependent upon low level Virtual Instrument Software Architecture (VISA), such as the Keysight I/O libraries. If the PC onto which the N4980A will be installed already has Keysight I/O libraries installed, then they do not need to be installed again.

For communicating with instruments via USB, the FTDI VCP driver must be installed. If this is not automatically installed by the Windows OS via Plug And Play, it must be manually installed by the user. The FTDI VCP driver can be found at www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

다운로드 방법

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

선결 조건

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

The N4980A is dependent upon low level Virtual Instrument Software Architecture (VISA), such as the Keysight I/O libraries. If the PC onto which the N4980A will be installed already has Keysight I/O libraries installed, then they do not need to be installed again.

For communicating with instruments via USB, the FTDI VCP driver must be installed. If this is not automatically installed by the Windows OS via Plug And Play, it must be manually installed by the user. The FTDI VCP driver can be found at www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

다운로드 방법

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

선결 조건

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

The N4980A is dependent upon low level Virtual Instrument Software Architecture (VISA), such as the Keysight I/O libraries. If the PC onto which the N4980A will be installed already has Keysight I/O libraries installed, then they do not need to be installed again.

For communicating with instruments via USB, the FTDI VCP driver must be installed. If this is not automatically installed by the Windows OS via Plug And Play, it must be manually installed by the user. The FTDI VCP driver can be found at www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm.

다운로드 방법

  1. Download the software into the PC.
  2. Please read the N4980A Getting Started Guide before installing the software.

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows XP 32-bit (with SP3)
  • Windows 7 32-bit (English or Chinese)
  • Windows 7 64-bit (English)

선결 조건

  1. PC: Intel Pentium processor or equivalent
  2. Screen Resolution: 1024x768 (min)
  3. RAM: 500 MB (min)
  4. Disk space for installation: 100 MB
  5. I/O Libraries

지원되는 계측기

  • N4960A, N4962A, N4963A, N4965A, N4971A, N4972A

관련링크

SHOW MORE