何をお探しですか?
N4017A Bluetoothグラフィカル測定アプリケーション・ソフトウェアのアップグレード
バージョン3.2.9 - 2006年10月12日
機能リリース:最新リリースのN4017Aグラフィカル測定アプリケーション(バージョン3.2.9)では、シリアル・プレフィックス番号 “MY” の測定器のライセンスの互換性によるバグが修正されています。
またN4010AファームウェアA.04.02.xx. との互換性の問題を解決しました。
本リリース3.2.8では、Bluetooth® Enhanced Data Rate (EDR) パケット障害とデータ消去に対するサポートが追加されています。
本リリースの詳細については、リビジョン・ヒストリを参照してください。
N4017A Bluetooth GMAのインストール/設定方法の手順は"N4017A Install Guide"に記載されています。ソフトウェアは"N4017A Bluetooth GMA Setup"ファイル経由でダウンロードできます。
N4017A Bluetooth GMA内のヘルプ・ガイドを使用できます: N4017A Bluetooth GMAユーザ・ガイド
注記1:他のバージョンのN4017A Bluetooth GMAをインストールしている場合は、本バージョンをインストールする前に、PCからアンインストールしてください。GMAは、Windows®コントロール・パネルの"add/remove"ユーティリティを使用してアンインストールできます。
注記2: 本バージョンのN4017A Bluetooth GMAは、N4010A測定器のファームウェアのバージョンA.04.01.02 以上で使用できます。N4010Aのファームウェアのアップグレードが必要な場合は、次のリンクからダウンロードできます: N4010A測定器のファームウェアのアップグレード
注記3: N4017A Bluetooth GMAソフトウェアをインストールすると、エンベディッドEDRドライバが同時にインストールされます。このドライバは、これだけでインストールすることもできます(すなわち、GMAをインストールしなくてもインストールできます)。GMAを使用せずに直接ドライバにアクセスする必要がある場合に必須です。 このドライバはN4010Bluetooth EDR Dynamic Link Library(DLL)からダウンロードできます。
BluetoothおよびBluetoothロゴは、米国Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、BluetoothテクノロジーおよびBluetooth通信の開発を支援しているKeysight Technologiesにライセンスされています。
WindowsはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2006-10-12 | 3.2.9 | N/A |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2006-10-12 | 3.2.9 |
| 内容 |
|---|
| N/A |
ダウンロード方法
- Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンスが必要
説明資料
インストール先: PC / Instrument
前提知識
- See Documentation
対象測定器
- N4017A