3.0.9版 ─ 2006 年 6 月 8 日

維護版本:最新版的Keysight N4017A Graphical Measurement Application (3.0.9 版) 與N4010A firmware revision A.04.02.xx.相容

最新版的 Keysight N4017A 圖形量測應用程式 (3.0.7 版) 新增支援 EDR 迴路測試、耳機設定檔以及音訊分析/產生等功能。

如需此版本的詳細資訊,請參閱修訂版本記錄手冊。

「Keysight N4017A 安裝指南」 提供您安裝和設定 Keysight N4017A Bluetooth GMA 的說明。這個軟體本身可透過「N4017A Bluetooth GMA Setup」檔案下載。

可從 Keysight N4017A Bluetooth GMA 內取得輔助說明指南: Keysight N4017A Bluetooth GMA 使用者手冊

附註 1:在安裝此版本的 Keysight N4017A Bluetooth GMA 之前,請從您的 PC 上將先前安裝的任何版本解除安裝 (如適用),可以透過 Windows® 控制台上的 [新增或移除程式] 的公用程式將 GMA 解除安裝。

附註 2:此版本的 Keysight N4017A Bluetooth GMA 與 Keysight N4010A 儀器韌體 A.02.00.25 版以上的版本相容。若您的 Keysight N4010A 需要更新韌體,可由下列的連結下載更新檔: Keysight N4010A 儀器韌體升級

附註 3:安裝 Keysight N4017A Bluetooth GMA 軟體時,也會同時安裝嵌入式 EDR 驅動程式,該驅動程式也可單獨安裝 (即不需安裝 GMA);但若是您需要直接使用此驅動程式,則必須要用這種方式而不是透過 GMA 來安裝。可從 Keysight N4010 Bluetooth EDR Dynamic Link Library (DLL) 取得 N4010 Bluetooth EDR Dynamic Link Library (DLL)

Bluetooth 與 Bluetooth 標誌為 Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. 的註冊商標,並授權予致力於 Bluetooth 科技與Bluetooth 通訊研發的是德科技。

Windows 是 Microsoft Corporation, U.S.A.的註冊商標

是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
發佈日期 版本 版本說明
2006-10-12 3.2.9 Fixed licensing compatibility issues using N4010A Test Sets with Serial Number Prefix "MY".
發佈日期 版本
2006-10-12 3.2.9
版本說明
Fixed licensing compatibility issues using N4010A Test Sets with Serial Number Prefix "MY".

如何下載

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

如何安裝

  • See Documentation

授權

  • 需取得授權

安裝於: PC / Instrument

參加條件

  • See Documentation

支援的儀器

  • N4017A
無可用的軟體版本
SHOW MORE