버전 3.2.9 – 2006년 10월 12일

유지보수 릴리즈: 최신 릴리즈 N4017A 그래픽 측정 어플리케이션(버전 3.2.9)은 일련 번호 앞에 “MY”가 붙은 계측기에 라이센스 호환성 문제를 발생시키는 버그를 해결했습니다.

이 버전은 (Bluetooth EDR(Enhanced Data Rate) 패킷 손상 및 데이터 화이트닝 지원용으로 추가된) 피처 릴리즈 3.2.8를 대체합니다.

이 릴리즈의 추가 세부사항은 개정 이력 노트를 참조하십시오.

N4017A Bluetooth GMA의 설치 및 구성 방법에 대한 지침은 "N4017A 설치 가이드"에 나와 있습니다. 이 소프트웨어 자체는 "N4017A Bluetooth GMA Setup" 파일을 통해 다운로드할 수 있습니다.

도움말 가이드는 N4017A Bluetooth GMA에 있습니다. N4017A Bluetooth GMA 사용자 가이드

참고 1: 이 N4017A Bluetooth GMA 버전을 설치하기 전에 해당하는 경우 PC에서 모든 이전 버전을 제거하십시오. GMA는 Windows® 제어판에 있는 "추가/제거" 유틸리티를 통해 제거될 수 있습니다.

참고 2: 이 N4017A Bluetooth GMA 버전은 N4010A 계측기 펌웨어 버전 A.04.01.02 이상과 호환됩니다. N4010A에서 펌웨어 업그레이드가 필요할 경우 다음 링크를 통해 다운로드할 수 있습니다. N4010A 계측기 펌웨어 업그레이드

참고3: N4017A Bluetooth GMA 소프트웨어를 설치하면 임베디드 EDR 드라이버가 동시에 설치됩니다. 이 드라이브는 개별 항목(즉, GMA 설치 없이)으로 설치할 수 있습니다. 이런 개별 설치는 GMA를 통하지 않고 드라이브에 직접 액세스해야 할 경우에 필요합니다. 드라이버는 N4010 Bluetooth EDR DLL(Dynamic Link Library)에서 얻을 수 있습니다.

Bluetooth와 Bluetooth 로고는 미국 Bluetooth SIG, Inc.의 상표이며 Bluetooth 기술 및 Bluetooth 통신의 개발을 전담하는 기업인 키사이트테크놀로지스에게 사용이 허가되었습니다.

Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2006-10-12 3.2.9 Fixed licensing compatibility issues using N4010A Test Sets with Serial Number Prefix "MY".
릴리스 날짜 버젼
2006-10-12 3.2.9
버전 설명
Fixed licensing compatibility issues using N4010A Test Sets with Serial Number Prefix "MY".

다운로드 방법

  • Click the Download button. Select the appropriate executable file. Choose Run.

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • 라이센스 필요

설치 위치: PC / Instrument

선결 조건

  • See Documentation

지원되는 계측기

  • N4017A
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE