What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
N109310CA Electrical TX Test SW for SFF-8431 (SFP+)
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料
Trial
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-05 | 1.20.3.0 | The N109310CA Electrical TX Test SW for SFF-8431 enables you to rapidly test the 75 measurements that cover transmit parameters and the receiver test signal parameters, including return loss. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2024-04-05 | 1.20.3.0 |
| Version Description |
|---|
| The N109310CA Electrical TX Test SW for SFF-8431 enables you to rapidly test the 75 measurements that cover transmit parameters and the receiver test signal parameters, including return loss. |
ダウンロード方法
Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine.
インストール方法
- Close all open programs and applications.
- Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.
ライセンス
- Requires a License
説明資料
Installs on: PC / Instrument
OS
- Windows 7
- Windows 10
前提知識
- N1010A FlexDCA A.06.40 or newer.
対象測定器
- N1000A/86100D DCA-X with N1060A/86108B (Integrated “One-Box” solution) - recommended
N1000A/86100D DCA-X with DCA module and external clock recovery
N109X Electrical DCA-M with external clock recovery
Refer to Data Sheet for full details
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE