Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2024-04-05 1.20.3.0 The N109310CA Electrical TX Test SW for SFF-8431 enables you to rapidly test the 75 measurements that cover transmit parameters and the receiver test signal parameters, including return loss.
릴리스 날짜 버젼
2024-04-05 1.20.3.0
Version Description
The N109310CA Electrical TX Test SW for SFF-8431 enables you to rapidly test the 75 measurements that cover transmit parameters and the receiver test signal parameters, including return loss.

다운로드 방법

  • Click the download button and save the upgrade file to a USB flash drive or LAN folder that will be available to the target machine.

설치 방법

  • Close all open programs and applications.
  • Run the installation package, following all instructions to install your new firmware version.

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

선결 조건

  • N1010A FlexDCA A.06.40 or newer.

지원되는 계측기

  • N1000A/86100D DCA-X with N1060A/86108B (Integrated “One-Box” solution) - recommended
    N1000A/86100D DCA-X with DCA module and external clock recovery
    N109X Electrical DCA-M with external clock recovery
    Refer to Data Sheet for full details
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE