何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
雑音指数の不確かさ計算機
| 計算機 | テスト手法 | 適用対象 | 追加機能 | プラットフォーム/要件 | リビジョン |
|---|---|---|---|---|---|
| スプレッドシート | Yファクタ法 |
| 明示的な式、測定器の仕様、統計データ | ダウンロード可能なExcelファイル | 2024年9月1日 |
| ソフトウェアツール | Yファクタ法 | ● 雑音指数アプリケーション搭載のシグナル・アナライザ | スイープ可能なパラメータ、デフォルト 1 GHz、仕様データ | ダウンロード可能なexeファイル このソフトウェアは Windows 10 または 11 で実行され、.NET 8 Desktop Runtimeが必要です。 | Version 2.0 2025 April |
| PNA-X | コールド・ソース法 | ● PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ | ダウンロード可能なzipファイル、VEEが必要 | 2012年1月 | |
| FieldFox | Yファクタ法 | ● FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ | 測定器仕様、ユーザー定義済みのプリアンプ/ノイズソース仕様、DUTの特性、選択可能なシステム情報 | ダウンロード可能なExcelファイル | 2019年9月日 |
衛星通信/移動体通信市場の急速な成長が引き金となって、システム全体のパフォーマンスの改善が求められるようになり、それが、サブシステムとそのコンポーネントの雑音指数パフォーマンスの改善を促すようになっています。このためデザイナやメーカの測定する雑音指数が、これまでよりも小さくなっています。
雑音指数の測定を正確に行うには、様々な変数が測定の不確かさ全体にどのような影響を及ぼすかを理解する必要があります。アナライザを使って雑音指数を測定する場合、下記が含まれます。
- アナライザ自体
- ノイズ・ソース
- 被試験デバイス(DUT)の特性
「雑音指数の不確かさ計算機」の目的は、特定のDUTに対する測定の不確かさを、その特性と測定システムの仕様に基づいて提供することです。モデルを正確に作成するためには、DUTが適切な逆アイソレーションを持ち、1つのポートの不整合が他のポートで見たインピーダンスに大きく影響しないようにする必要があります。詳細な解析については、『Calculate the Uncertainty of NF Measurements』、Duncan Boyd著、Microwaves & RF October 1999、pp.93-102を参照してください。