계산기테스트
방법
적용 대상추가 기능플랫폼/요건개정
스프레드시트

Y-팩터 방법


● 노이즈 피겨 어플리케이션을 포함한 신호 분석기
● 노이즈 피겨 분석기

노출 방정식, 계측기 사양, 통계다운로드할 수 있는 Excel 파일2024년 9월 1일
소프트웨어 도구Y-팩터 방법

● 노이즈 피겨 어플리케이션을 포함한 신호 분석기
● 노이즈 피겨 분석기

스위핑 가능한 매개변수, 기본 1GHz 사양 데이터

다운로드 가능한 exe 파일

이 소프트웨어는 Windows 10 또는 11에서 실행되며 .NET 8 Desktop Runtime이 필요합니다.

Version 2.0

2025 April

PNA-X콜드 소스 방법● PNA-X 마이크로웨이브 네트워크 분석기 다운로드할 수 있는 zip 파일, VEE 필요2012년 1월
FieldFoxY-팩터 방법● FieldFox 핸드형 마이크로파 분석기계측기 사양, 사용자가 입력하거나 사전 정의된 프리앰프 및 노이즈 소스 사양, DUT의 특성 및 선택할 수 있는 시스템 정보다운로드할 수 있는 Excel 파일2019년 9월일

위성 및 무선 통신 시장의 급격한 성장으로 인해 전반적 시스템 성능 개선이 불가피해졌으며, 이는 곧 하위 시스템 및 그 콤포넌트의 노이즈 피겨 측정과 성능 개선에 대한 압력으로 작용합니다.

이를 정확하게 수행하기 위해서는 여러 변수가 전반적인 측정 정확도에 어떻게 영향을 주는지 이해해야 합니다. 노이즈 피겨 측정 분석기를 이용한 측정에서 측정 시스템 기여자는 일반적으로 다음과 같습니다.

  • 분석기 자체
  • 노이즈 소스
  • 테스트 대상 디바이스(DUT)의 특성

이들 요소는 복잡한 방식으로 상호작용하지만 전반적 측정 불확도를 모델링할 수 있습니다. 키사이트 '노이즈 피겨 불확도 계산기'의 목적은 특정 DUT의 특성과 측정 시스템의 사양을 기반으로 DUT와 관련된 측정 불확도를 제공하는 것입니다. Y-팩터 측정 기법 사례에서 정확한 모델링을 하려면 한 포트의 부정합이 다른 포트에서 볼 수 있는 임피던스에 급격한 영향을 주지 않도록 DUT에 합리적 역방향 분리가 있어야 합니다. 보다 완전한 분석을 보려면 Duncan Boyd의 "NF 측정 불확도 계산" 기사(Microwaves & RF, 1999년 10월, pp.93-102)를 참조하십시오.