2-2. 他のハードウェア・アップグレード 

2-2-1. E5071C ENAネットワーク・アナライザ用の高安定タイムベース・アップグレード・オプション
製品 オーダ番号 概要 タイプ eDelivery アップグレード内容 最小限のファームウェア 非互換 インストール後に必要な調整 インストール者/インストール時間 インストール上の注意
‐ E5071CU-040
(2013年6月1日販売完了)
デジタルH/Wモジュールの1.3 GHz CPUから1.86 GHz CPUへのアップグレード(S/Nの前半がMY461またはSG461用) ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 A.10.00 - あり Keysightサービス・センタ:4時間 -
‐ E5071CU-041
(2014年12月1日販売完了)
デジタルH/Wモジュールの1.86 GHz CPUから2.53 GHz CPUへのアップグレード(S/Nの前半がMY462またはSG462用)または(S/Nの前半がMY461またはSG461でE5071CU-040でアップグレード済みのもの用) ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 A.11.00 - あり

Keysightサービス・センタ:3.6時間

-
‐ E5071CU-042
(2014年12月1日販売完了)
デジタルH/Wモジュールの1.3 GHz CPUから2.53 GHz CPUへのアップグレード(S/Nの前半がMY461またはSG461用) ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 A.11.00 - あり Keysightサービス・センタ:4時間 -
‐ E5071CU-043
*1 *2
デジタル・ハードウェア・モジュールのWindows XPからWindows 7へのアップグレード、E5071C-xD5/xK5(すべてのS/N)用 ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 B.12.00 - あり Keysightサービス・センタ:3.8時間 -
‐ E5071CU-044
*1 *2
デジタル・ハードウェア・モジュールのWindows XPからWindows 7へのアップグレード、E5071C-x4x/x6x/x8x(すべてのS/N)用 ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 B.12.00 - あり Keysightサービス・センタ:3.8時間 -

*1:E5071CU-043/044には、E5071CU-041/042のデジタル・ハードウェア・アップグレードが含まれます。
*2: 周波数/ポートの拡張アップグレードとWindows 7アップグレードを同時に購入する場合は、E5071CU-2D7/2K7/4D7/4K7/370/371/372/373/374/375/376/377をご注文ください

E5071C Windows 7について

  • E5071C(Windows 7搭載)のシリアル番号は、前半がMY465またはSG465です。
  • 2月末~3月末に出荷されたE5071Cは、出荷日によってWindows 7が付属している場合としていない場合があります。2014年4月1日以降に出荷されたE5071Cには、すべてWindows 7が付属しています。
  • Windows 8に移行する計画はありません。 
  • Windows XPからWindows 7への移行に関する詳細

 

2-2-2. E5070B/E0571B/E5071C ENAネットワーク・アナライザ用のリムーバブル・ハードディスク・アップグレード・オプション
製品 オーダ番号 概要 タイプ eDelivery アップグレード内容 最小限のファームウェア 非互換 インストール後に必要な調整 インストール者/インストール時間 インストール上の注意
E5071C-017 E5071CU-017
(2011年10月1日に販売完了)
リムーバブル・ハードディスク・ドライブへのアップグレード(S/Nの前半がMY461またはSG461用) ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 - オプション017 なし Keysightサービス・センタ:1.5時間 -
‐ E5070BU-017
E5071BU-017
(2012年6月1日に販売完了)
リムーバブル・ハードディスク・ドライブ・アップグレード・キット 内蔵ハードウェア・アップグレード なし ユーザはインストール不可 - - なし Keysightサービス・センタ:1時間 -

 

2-2-3. E5070B/E05071B/E5071C ENAネットワーク・アナライザ用のリムーバブルハードディスク(スペアHDD)オプション
製品 オーダ番号 概要 タイプ eDelivery アップグレード内容 最小限のファームウェア 非互換 インストール後に必要な調整 インストール者/インストール時間 インストール上の注意
‐ E5071CU-018
(2011年10月1日に販売完了)
E5071CU-043/044およびE5071CU-058をご注文ください。
ハードディスク・ドライブ・キット(1.3 GHz CPU、S/Nの前半がMY461またはSG461用) 内蔵ハードウェア・アップグレード なし ユーザーインストール可能なハードウェア - オプション019 なし ユーザ:0.5時間 -
‐

E5071CU-028
(2013年12月1日に販売完了)
E5071CU-043/044およびE5071CU-058をご注文ください。
*3

ハードディスク・ドライブ・キット(1.86 GHz CPU、S/Nの前半がMY462またはSG462用) 内蔵ハードウェア・アップグレード なし ユーザーインストール可能なハードウェア A.10.00 オプション019 注記 ユーザ:0.5時間 E5071-90133
‐ E5071CU-038
(2015年6月1日に販売完了)
E5071CU-043/044およびE5071CU-058をご注文ください。
*3
フラッシュ・メモリ・ドライブ・キット(2.53 GHz CPU、S/Nの前半がMY463/464またはSG463/464用)
 
内蔵ハードウェア・アップグレード なし ユーザーインストール可能なハードウェア A.10.00 オプション019 注記 ユーザ:0.5時間 E5071-90134
  E5071CU-058
*3
フラッシュ・メモリ・ドライブ・キット(Windows 7、S/Nの前半がMY465またはSG465用) 内蔵ハードウェア・アップグレード なし ユーザーインストール可能なハードウェア B.12.00 オプション019 注記 ユーザ:0.5時間 E5071-90134
‐ E5070BU-018
E5071BU-018
(2012年6月1日に販売完了)
ハードディスク・ドライブ・キット
 
内蔵ハードウェア・アップグレード なし ユーザーインストール可能なハードウェア - S/N MY42401100以下とE5070BU-017 (E5070B)
S/N MY42402454以下とE5071BU-017 (E5071B)
なし ユーザ:0.5時間 E5070-90119

*3: オリジナルのSSD/HDDをセキュアなエリアから移動することができないユーザーは、スペアSSD/HDDを使用し、E5071Cをセキュアなエリアの外で校正する方法があります。スペアSSD/HDDを使用してE5071C本体を校正し、その後セキュアなエリアに本体を戻して、オリジナルSSD/HDDを本体に戻します。
 

2-2-4. E5071C ENAネットワーク・アナライザのデジタルH/Wモジュール・アップグレード・オプション
製品 オーダ番号 概要 タイプ eDelivery アップグレード内容 最小限のファームウェア 非互換 インストール後に必要な調整 インストール者/インストール時間 インストール上の注意
E5071C-1E5 E5071CU-1E5 高安定タイムベースの追加 ハードウェア・アップグレード なし ユーザによるインストールは不可 - - あり Keysightサービスセンター:3時間 ‐