2-2. 기타 하드웨어 업그레이드

2-2-1. E5071C ENA 네트워크 분석기용 고안정성 타임베이스 업그레이드 옵션
제품 주문
번호
설명 유형 전자
배송
업그레이드
내용
최소
펌웨어
비호환 대상 설치 후 조정 필요 설치자 및 설치 시간 설치
노트
해당 없음 E5071CU-040
(2013년 6월 1일 단종)
디지털 H/W 모듈 업그레이드 - 1.3 GHz cpu ~ 1.86 GHz (S/N 앞자리 MY461 또는 SG461) 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 A.10.00 해당 없음 예 키사이트 서비스 센터 - 4시간 해당 없음
해당 없음 E5071CU-041
(2014년 12월 1일 단종)
디지털 H/W 모듈 업그레이드 - 1.86 GHz CPU ~ 2.53 GHz (S/N 앞자리 MY462 또는 SG462) 또는 (CPU 업그레이드된 E5071CU-040의 S/N 앞자리 MY461 또는 SG461 ) 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 A.11.00 해당 없음 예 키사이트 서비스 센터 - 3.6시간 해당 없음
해당 없음 E5071CU-042
(2014년 12월 1일 단종)
디지털 H/W 모듈 업그레이드 - 1.3 GHz CPU ~ 2.53 GHz (S/N 앞자리 MY461 또는 SG461) 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 A.11.00 해당 없음 예 키사이트 서비스 센터 - 4시간 해당 없음
해당 없음 E5071CU-043
*1
Win-XP에서 Win-7로 업그레이드 된 E5071C-xD5, xK5 업그레이드 디지털 HW 모듈 (모든 S/N) 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 B.12.00 해당 없음 예 키사이트 서비스 센터 - 3.8시간 해당 없음
해당 없음 E5071CU-044
*1
Win-XP에서 Win-7로 업그레이드 된 E5071C-x4x, x6x, x8x 업그레이드 디지털 HW 모듈(모든 S/N) 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 B.12.00 해당 없음 예 키사이트 서비스 센터 - 3.8시간 해당 없음

*1: E5071CU-043/044는 E5071CU-041/042의 디지털 H/W 업그레이드를 포함합니다.

E5071C Windows 7 소개

  • Windows 7이 탑재된 E5071C의 일련번호 앞자리는 MY465 또는 SG465 입니다.
  • E5071C는 2월에서 3월 까지는 배송일에 따라 윈도우 7을 탑재하고 도착할지도, 도착하지 않을 수도 있으며, 2014년 4월 1일 이후 출시되는 E5071C는 Windows 7이 탑재된 상태로 제공될 것입니다
  • Windows 8 업그레이드 계획은 없습니다.
  • Windows XP에서 7로의 마이그레이션에 대한 추가 정보

 

2-2-2. E5070B/E0571B/E5071C ENA 네트워크 분석기용 착탈식 하드 디스크 업그레이드 옵션
제품 주문 번호 설명 유형 전자 배송 업그레이드 내용 최소 펌웨어 비호환 대상 설치 후 조정 필요 설치자 및 설치 시간 설치 노트
E5071C-017 E5071CU-017
(2011년 10월 1일 단종)
착탈식 하드 디스크 드라이브로 업그레이드 (S/N 앞자리 MY461 or SG461) 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 하드웨어 n/a 옵션 017 없음 키사이트 서비스 센터 - 1시간 30분 해당 없음
해당 없음 E5070BU-017
E5071BU-017
(2012년 6월 1일 단종)
착탈식 하드 디스크 드라이브 업그레이드 키트 내부 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 하드웨어 n/a n/a 없음 키사이트 서비스 센터 - 1시간 해당 없음

 

2-2-3. E5070B/E0571B/E5071C ENA 네트워크 분석기용 착탈식 하드 디스크 옵션
제품 주문 번호 설명 유형 전자 배송 업그레이드 내용 최소 펌웨어 비호환 대상 설치 후 조정 필요 설치자 및 설치 시간 설치 노트
해당 없음 E5071CU-018
(2011년 10월 1일 단종
E5071CU-043/044 and E5071CU-058 주문)
하드 디스크 드라이브 키트(1.3 GHz CPU, S/N 앞자리 MY461 또는 SG461) 내부 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 가능 하드웨어 해당 없음 옵션 019 없음 고객 - 30분

해당 없음
 

해당 없음 E5071CU-028
(2013년 12월 1일 단종
E5071CU-043/044 and E5071CU-058 주문)
*3
하드 디스크 드라이브 키트 (1.86 GHz CPU, S/N 앞자리 MY462 또는 SG462) 내부 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 가능 하드웨어 A.10.00 옵션 019 노트 고객 - 30분 E5071-90133
해당 없음 E5071CU-038
(2015년 6월 1일 단종
E5071CU-043/044 and E5071CU-058 주문)
*3
Solid state 드라이브 키트 (2.53 GHz CPU, S/N 앞자리 MY463/464 또는 SG463/464) 내부 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 가능 하드웨어 A.10.00 옵션 019 노트 고객 - 30분 E5071-90134
해당 없음 E5071CU-058
*3
Solid state drive kit (Windows 7, S/N 앞자리 MY465 또는 SG465) 내부 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 가능 하드웨어 B.12.00 옵션 019 노트 고객 - 30분 E5071-90134
해당 없음 E5070BU-018
E5071BU-018
(2012년 6월 1일 단종)
하드 디스크 드라이브 키트 내부 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 가능 하드웨어 해당 없음 S/N MY42401100 및 below w/o E5070BU-017 (E5070B)
S/N MY42402454 및 below w/o E5071BU-017 (E5071B)
없음 고객 - 30분 E5070-90119

*3: 원본 SSD/HDD를 보안 영역에서 가져나올 수 없는 고객은 예비 SSD/HDD를 이용해 보안 영역 밖에서 E5071C를 교정 받으실 수 있습니다. 예비 SSD/HDD를 이용해 E5071C 장치를 교정한 후, 장치를 보안 영역으로 가져가 원본 SSD/HDD를 장치에 다시 장착하면 됩니다.

 

2-2-4. E5071C ENA 네트워크 분석기 디지털 H/W 모듈, OS 업그레이드 옵션
제품 주문 번호 설명 유형 전자배송 업그레이드 내용 최소 펌웨어 비호환 대상 설치 후 조정 필요 설치자 및
설치 시간
설치 노트
E5071C-1E5 E5071CU-1E5 높은 안정성 타임베이스 추가 하드웨어 업그레이드 없음 고객 설치 불가 하드웨어 해당 없음 해당 없음 예 키사이트 서비스 센터 - 3시간 해당 없음