何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight電源製品のアップデート
N6700シリーズ/E4360シリーズ電源の新しいディスプレイ
以下のKeysight電源モジュールに高コントラストの新しいディスプレイが搭載されました。
N6700B、N6701A、N6702A、N6710B、N6711A、N6712A
E4360A、E4366A、E4367A、E4368A
新しいディスプレイは斜めからも見やすくなっています。
N5700シリーズ/N8700シリーズの新しいターンオンシーケンス
2014年以降に製造されたKeysight N5700シリーズおよびN8700シリーズの電源のターンオン特性は、それ以前のユニットと異なります。2014年以降に製造されたユニットでは、内蔵オペレーティングシステムの起動時間は約30秒です。ターンオンシーケンスは、以下に示すように、8の並びで構成されます。

動リスタートモードで起動するようにユニットがプログラムされている場合は、出力は直近の設定に応じてオンまたはオフになります