N6700 시리즈 및 E4360 시리즈 전원 공급기의 신형 디스플레이

아래의 키사이트 전원 공급기 모델에는 이제 새로운 고대비 디스플레이가 장착됩니다.

N6700B, N6701A, N6702A, N6710B, N6711A, N6712A
E4360A, E4366A, E4367A, E4368A

신형 디스플레이는 사각 지대에서도 쉽게 볼 수 있는 화면을 제공합니다.

N5700 시리즈 및 N8700 시리즈의 새로운 작동 순서

2014년부터 제작되기 시작한 키사이트 N5700 시리즈 및 N8700 시리즈 전원 공급기는 이전 버전의 제품들과는 작동 방법이 다릅니다. 신형 제품에 내장된 운영 체제는 부팅되는 데 약 30초 정도 소요됩니다. 작동 순서는 아래와 같이 8단계로 이루어집니다.

 

장치가 Auto-Restart 모드로 가동되도록 설정한 상태에서는 마지막 설정에 따라 출력이 On 또는 Off일 수 있습니다.