AIネットワークのスケーリング
AIネットワークが大規模化するにつれて、DellとSiemonは、顧客がより高速なファブリックを確信を持って展開できるように支援する必要があります。次世代のAIワークロードは、大規模なイースト・ウエスト・トラフィック、高度に同期されたGPU通信、All-Reduceなどのレイテンシに敏感な集合演算、およびステートフルなRoCEv2動作を引き起こします。これらの要求により、輻輳ホットスポットのリスクが高まり、GPU利用率が低下し、スイッチング、光学部品、およびケーブル配線全体で予測不可能なパフォーマンスが発生します。DellとSiemonにとっての課題は、顧客が大規模に展開する前に、現実的なAIワークロードの条件下でファブリックが決定論的かつロスレスなパフォーマンスを発揮できることを証明することです。