Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
すべてのシステム・テストエンジニア おくべき4つの高度な容量 供給のヒント
テストシステムエンジニアは、絶え間なく発生する新しい要件と進化するテスト計画に直面しており、これらの課題に対応することは困難な場合があります。システム電源をうまく統合して使用するための4つの専門家によるヒントに従ってください。
ベンチトップ電源の基礎
ベンチ型電源の基本について学びましょう。
16 レッスン
電源と電子負荷の基礎
電源、電子負荷の動作、およびその効果を最大化する方法について学びます。
9 レッスン
キーサイト・テクノロジー アドバンストパワーシステム N6900/N7900シリーズ電源
この16ページのパンフレットでは、新しいキーサイトN6900シリーズ アドバンスト・パワー・システムDC電源およびN7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム ダイナミックDC電源の仕様とテストの課題を詳述しています。
GaNおよびSiC半導体によるスイッチング電源の設計
ワイドバンドギャップ半導体は、パワーエレクトロニクスを次のレベルへと進化させます。ワイドバンドギャップ半導体を使用して、パワーエレクトロニクスを成功裏に設計およびモデル化する方法を学びましょう。
3 レッスン
オシロスコープによるスイッチング電源テストの基本
オシロスコープを使用して、スイッチング電源の11の必須測定を行う方法。
14 レッスン
ハードウェア・イン・ザ・ループ・テストで宇宙船電源システム設計を革新
このウェビナーで、デジタルツイン技術とHIL (Hardware-in-the-Loop) シミュレーションの統合が、キーサイトの電源技術によってどのように宇宙船プロジェクトに革命をもたらすかを発見してください。
4つの一般的な電子負荷アプリケーション DC負荷の基礎の説明 | キーサイト
4つのヒントを見ると、電子負荷を使用したテスト方法の概要、およびDC電子負荷の柔軟性と有用性がわかります。
キーサイト・テクノロジー N8700シリーズ システムDC電源 N8731A-42A(3.3 kW)、N8754A-62A(5 kW)
このデータシートでは、N8700シリーズシステムDC電源の利点、機能、および仕様について説明しています。
キーサイト・テクノロジー kWパワーのソース/シンクテストにおける問題の克服
衛星、ハイブリッド電気自動車、無停電電源装置、代替エネルギー電源、その他の最新の電力システムは、双方向および回生型エネルギーシステムとデバイスに依存しています。
Keysight N6790シリーズによる電源テストの最適化方法
キーサイトN6790シリーズ電子負荷モジュールは、電源テストにおいて比類のない性能と速度を提供します。あらゆるテスト環境でのベンチトップまたはシステムアプリケーションにおいて、優れた性能と機能を備えた高い品質と信頼性をお約束します。
電子負荷の基礎 | キーサイト
電源の極性に関する約束事の概要 電子負荷について詳しく学ぶ前に、電源の極性に関する約束事について見てみましょう。 この基本原則を知ることで、電子負荷の動作が理解しやすくなります。
10の基本事項 DC電源について知っておくべきこと
このパンフレットには、リモートセンスによる電圧調整、電源出力の接続など、キーサイトのパワー製品に関するインサイダーヒントが掲載されており、電源を最大限に活用できます。
電源電圧変動除去比(PSRR)測定
キーサイトの測定ポートフォリオに固有の電源特性評価のための電源除去比 (PSRR) 測定は、InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープを使用して実行できます。
E3631A から次世代 E36300 シリーズ電源への移行
キーサイトは、E3631Aの互換性のある代替品として、新しいE36300シリーズ電源をリリースしました。お客様の電源の要件に応じて、E36311A、E36312A、E36313Aの3つのモデルから選択できるようになりました。
システムやテストベンチで使い勝手の良い電源とは
オートレンジ、オートシリーズ、オートパラレル、およびその他の機能が、より多くの使用可能な出力電力を提供し、200 Wまたは400 Wの電源でより多くのアプリケーションに対応する方法を学びます。
EDU36311A 3出力DC電源
Keysight EDU36311A 3出力DC電源は、プロフェッショナルグレードのデザインとユーザビリティをお求めやすい価格で提供します。
E36150シリーズ:過渡シミュレーション向けワンボックス・テスト・ソリューション
自動車の電子制御ユニット (ECU) や電子デバイスでは、電源システムのサージ、ドロップアウト、その他の過渡現象が一般的です。そのため、適切で信頼性の高い動作を保証するために、徹底的な検証が必要です。E36150シリーズは、内蔵の任意波形発生器とスコープにより、ECUの過渡現象をシミュレートおよび検証するためのワンボックスのテストソリューションを提供します。
オートレンジ電源で出力範囲をさらに広く
プログラマブルDC電源は、さまざまな電子機器やシステムの製品開発や製造テストに欠かせないツールです。多くの場合、機能テストでは、被試験デバイス(DUT)をさまざまな動作条件下に置く必要があります。場合によっては、DUTが可変入力条件下で、一定の電力を消費する場合もあります。一般的な例としては、DCモータードライブやDC/DC安定化電源が挙げられます。このような状況では、出力電圧が低下してもより多くの電流を供給できるプログラマブルDC電源の能力が重要になります。私たちは、この能力を「オートレンジ」と呼んでいます。オートレンジ機能を備えていないDC電源では、入力電圧条件を変化させながらDUTをテストするために、複数の電源が必要になることがよくあります。
システム電源プログラミング SCPIコマンドを使用
時間をかけてでもテストを自動化することには、いくつかの利点があります。自動テストは反復が容易で、より一貫した結果が得られます。適切に作成されたプログラムは、変更して他の作業に流用できます。Standard Commands for Programmable Instruments(SCPI)は、計測機器の制御に最も広く用いられているコマンドです。
何をお探しですか?