Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
リソースを学ぶ
Keysight J-BERT M8020A 高性能BERT
J-BERT M8020Aは、最大16または32Gb/sで動作するシングルレーンおよびマルチレーンデバイスの高速で正確なレシーバー特性評価を可能にします。 M8020Aは、新しいM8000シリーズの最初の製品です。
M8030AマルチチャネルBERT
M8030AマルチチャネルBERTは、PCIe、PON、XAUI、GAUIマルチレーンテストなどのマルチチャネルアプリケーションをサポートし、14スロットメインフレームは広く使用されているJ-BERT M8020Aの機能を拡張します。
Keysight N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s
N4962A 、自動化された生産ライン・テスト、製造、研究開発用に設計された、低コストの0.5to12.5Gb/s擬似ランダム・ビット・シーケンス発生器およびビット誤り率テスタです。
キーサイト・テクノロジー M8030A マルチチャネルBERT
フライヤー
マルチレーンBERTテスト用のスイッチングソリューション | キーサイト
このアプリケーションノートでは、スイッチングソリューションの使用方法、発生する可能性のある問題とその対処方法を紹介します。
M8040A 64Gbaud 高性能BERT
レシーバーとビットエラーレートテスト (BERT) の基礎
BERTを使用したレシーバーおよびビットエラーレートテストの基礎により、レシーバーの性能を向上させます。
8 レッスン
Keysight ビット誤り率測定器 M8020A J-BERTシリーズ
J-BERTシリーズ
Keysight マルチプレクサ、デマルチプレクサ、クロックリカバリ BERT関連製品&アクセサリ
キーサイト・テクノロジー N4960A シリアルBERT 17および32 Gb/s
N4960Aは、100GbE、28G、および高速SerDesアプリケーションの特性評価において、世界で最も手頃なソリューションです。
光測定ソリューション
第1巻:PL3EおよびROのアプリケーションと製品を含む一般的なフォトニックテストカタログには、次世代の低コスト光学デバイスのフォトニックテストのためのキーサイトの現在のソリューションに関する詳細な製品とアプリケーション情報が記載されています。 高速デバイス用のデジタルマイクロ波ソリューション(BERT、DCA)。 このカタログは、次世代フォトニクスの市場投入までの時間を短縮し、コストの削減と統合の強化を通じて効率的なネットワークメンテナンスを実現する、業界をリードするパフォーマンスを提供するフォトニックおよびトランシーバー測定ソリューションを網羅しています。 これは、市場のライフサイクルの早い段階で競争力のある価格で提供される革新的な光通信テストソリューションへの取り組みを示しています。
キーサイト・テクノロジー 、インターコネクト規格の問題の特定、最適化、製品の出荷
キーサイトの高速デジタルソリューションは、ギガビットデジタル設計の課題を克服し、問題の特定、最適化、納期通りの提供を支援する測定およびシミュレーションツールです。
データセンター向け 高速コンピューティング製品カタログ
このカタログでは、PCI Express、DDR 試験、USB トランスミッターおよびレシーバー テストなど、キーサイトの高速コンピューティングソリューションの概要を解説します。
PAM4信号のエラー解析
このアプリケーションノートでは、PAM4信号の作成/解析手法についての詳細な情報を提供します。エラー解析手法のみを扱い、TDECQには言及しません。詳細に入る前に、まずは基本的な定義を確認しましょう。
Keysight Technologies USBデザインのより良いテスト
キーサイトのUSB 2.0および3.0テストソリューションポートフォリオとアプリケーションを網羅し、測定の課題について議論し、テストソリューションとサービスがこれらの課題にどのように対処するかを示すパンフレット。
ネットワーク&データセンター ソリューション カタログ
電気から光、光から電気、物理層からプロトコルテストまで、エンドツーエンドのテストソリューションと製品ワークステーションについてご紹介します。
MIPIの設計/テスト
このパンフレットでは、モバイル設計におけるハードウェアとソフトウェアの標準化を促進するキーサイトのMIPIテストソリューションを活用して、設計上の課題を予測する方法を紹介しています。
Keysight Technologies シリアルATAのより良いデザイン/テスト
キーサイトのSATAテストソリューションポートフォリオとアプリケーションを網羅したパンフレットで、測定課題について議論し、テストソリューションとサービスがこれらの課題にどのように対応するかを示しています。
USB Type-C™ トランスミッター/レシーバーテストの問題への対処方法 | キーサイト
この測定のヒントは、USBType-Cのデザインとテストに関する問題と解決策についてさまざまな観点から説明する5つのドキュメントのシリーズの中の1つです。
PCI Express®テスト概要
PCIe 4.0、5.0、6.0のテストの課題、およびシミュレーションからプロトコルまでの、キーサイトの完結・スケーラブルなPCIeテストソリューションをご紹介します。
何をお探しですか?