Wi-Fi 7テスト

黒い背景の上に浮かぶ手のひらの上に、コンピューターチップが重ねられた脳の画像――これらすべてが人工知能を象徴している

製品の適合性とコンプライアンスを確保する

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be)は、Wi-Fi 6および6Eと比較して大幅な機能強化を提供し、レイテンシ、容量、安定性、効率を向上させます。このWi-Fiの進化は、企業および消費者向けアプリケーションの両方に数多くの可能性をもたらします。クライアントおよびアクセスポイント向けのWi-Fi® 7テストにおける最新の進歩を発見し、市場投入までの時間を短縮してください。

Wi-Fi 7テストの基礎を学ぶ

WiFi 7のテスト実施方法を学びましょう。

Wi-Fi 7の基礎

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) の主要機能とテスト課題を探り、シグナリングテストとスループットテストによるWi-Fi 7 RFテストの実施方法を学びます。

Wi-Fi 7(802.11 be)技術を用いたWiFi RFテストを実施する

無線LANのRF性能を検証する

設計ワークフローの全段階で包括的なテストを実行し、市場投入までの時間を短縮し、エンドユーザーが経験する障害を削減する方法を学びましょう。

Wi-Fi 7 シグナリング、RF、およびスループット試験

Wi-Fi 7 シグナリング、RF、およびスループット試験

距離や干渉などの実世界条件下で、電力損失、変調品質、スペクトル品質を測定する方法をご覧ください。

Wi-Fi7(802.11be)無線周波数(RF)信号伝送試験

Wi-Fi 7性能を最大化するための重要なステップ

Wi-Fi 7 (802.11be) が日常のインターネット体験をどのように向上させ、企業の生産性と効率にどのように影響するかを理解します。

拡張現実(XR)デバイス向けWiFi 7テスト

XRデバイス Wi-Fi 7テスト

機械学習と自動化インテリジェンスを活用した自動化ソフトウェアにより、XRデバイスの体系的な評価とテストを効率化する方法を学びましょう。

注目のコース

その他のWi-Fi関連コンテンツを見る

Wi-Fi 6Eデバイスのテスト

Wi-Fi 6Eテスト

シミュレートされたアクセスポイントを使用して複数のWi-Fi 6Eデバイステストを実行する方法を探ります。 

Wi-Fi/5G のテスト課題に対処する

Wi-Fi / 5G CPEのテスト課題への対応 

固定無線アクセスについて、およびそのテスト課題への対処方法をご確認ください。 

Wi-Fiデバイスのパフォーマンスを最適化する

Wi-Fiデバイス性能に関する実用的な洞察

デバイスの性能に影響を与える可能性のある要因を調査し、それらを改善する方法を学びましょう。 

宇宙の衛星

WLANテストを加速

Wi-Fi 7のホームページにアクセスして、最新のトレンドとテスト戦略について学びましょう。 

Wi-Fiテストの課題への対応

マルチチャネルテスト機器によるWi-Fi測定課題への対応 

すべての重要なWi-Fiパラメータと、それらを同時にテストする方法を学びます。 

Wi-Fi(802.11)規格は絶えず進化している

IoT法規制コンプライアンス

製品ライフサイクル全体を通じて、規制の事前適合性および適合性テストをどのように実施するかを理解してください。 

Wi-Fi 7 (802.11 be) 関連ユースケース

Wi-Fi 7(802.11 be)のテストに関するさらなる知見とリソースをご覧ください

 

Wi-Fi 7 テストFAQ

正式にはIEEE 802.11beとして知られるWiFi 7は、IEEEによって開発された最新の無線ネットワーク標準です。これは、極めて高いスループット (EHT) を提供するように設計されており、WiFi 6やWiFi 6Eのような以前の世代よりも、より高速な速度、低遅延、および高い効率性を提供します。  

WiFi 7は、現代のデジタルライフの増大する要求に応えるように設計されています。8Kビデオストリーミング、クラウドゲーミング、拡張現実 (AR)、仮想現実 (VR)、およびスマートホームエコシステムの台頭により、ユーザーはより高速で信頼性の高い無線接続を必要としています。WiFi 7は、40 Gbpsを超えるピーク速度、超低遅延、および混雑した環境でのより優れた性能を提供することで、この約束を実現します。 

WiFi 7は、高度な無線技術を組み合わせることで、より高速で、より効率的で、より信頼性の高い接続性を提供します。その中核として、WiFi 7 (802.11be) はWiFi 6/6Eの基盤の上に構築されていますが、無線データがどのように送受信されるかを再定義するいくつかの革新を導入しています。WiFi 7は、320 MHzの超広帯域幅、4096-QAM、Multi-RU、およびMulti-Link Operationを導入し、次世代のワイヤレス体験を提供します。  

WiFi 7は、いくつかの画期的なテクノロジーを導入します。 

  • 320 MHzチャネル帯域幅:WiFi 6の帯域幅を2倍にし、より多くのデータを同時に送信できるようにします。 
  • 4096-QAM (4K QAM):データ密度を向上させ、シンボルあたり12ビットを可能にすることで、より高いスループットを実現します。 
  • Multi-Link Operation (MLO):デバイスは、複数の周波数帯域 (2.4 GHz、5 GHz、および6 GHz) で同時に送受信できます。 
  • Multi-RUs (リソースユニット):単一のデバイスに複数のRUを割り当てることで、より効率的なスペクトル利用を可能にします。 
  • 最大16の空間ストリーム:高密度環境でのMU-MIMO性能を向上させます。 
  • 下位互換性:レガシーWiFiデバイスおよびネットワークと連携します。 

Wi-Fi 7のテストは、メーカーおよびネットワークエンジニアにとって極めて重要です。Wi-Fiデバイスとネットワークが期待どおりに機能し、新しい標準の能力を満たすことを保証するためです。Wi-Fiテストは、高速化、低レイテンシ、容量強化を含むWi-Fi 7 (802.11 be)仕様に対する性能、適合性、および準拠性の検証に役立ちます。これは、WLANネットワークの複雑さの増大と、より広範なアプリケーションをサポートする必要性があるため、特に重要です。Wi-Fiテストは、WiFi 7デバイスが規制基準とユーザーの期待の両方を満たすことを保証します。

4096-QAM (直交振幅変調) は、高い信号対雑音比 (SNR)、より優れたエラーベクトル振幅 (EVM) 性能、およびより高い変調精度を要求することにより、Wi-Fi 7のテストに大きな影響を与えます。これはWi-Fiテスト機器の機能に影響を及ぼし、特にMIMO (Multiple Input, Multiple Output) テクノロジーを考慮する場合、設計と実装に高度な技術を要求します。  

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?