Wi-Fi 7 테스트

검은 배경 위에 손 위에 떠 있는 컴퓨터 칩이 중첩된 뇌 이미지—이 모든 것이 인공 지능을 상징한다

제품 적합성 및 규정 준수 보장

Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)은 Wi-Fi 6 및 6E에 비해 대기 시간, 용량, 안정성 및 효율성을 개선하는 주요 향상 기능을 제공합니다. 이러한 Wi-Fi 진화는 기업 및 소비자 애플리케이션 모두에 수많은 가능성을 열어줍니다. 클라이언트 및 액세스 포인트용 Wi-Fi® 7 테스트의 최신 발전을 확인하고 시장 출시 기간을 단축하십시오.

Wi-Fi 7 테스트의 기본을 알아봅니다.

WiFi 7 테스트 수행 방법을 알아보세요.

Wi-Fi 7의 기초

Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be)의 주요 기능 및 테스트 과제를 살펴보고, 신호 및 처리량 테스트를 통해 Wi-Fi 7 RF 테스트를 수행하는 방법을 알아보십시오.

Wi-Fi 7(802.11 be) 기술을 활용한 WiFi RF 테스트 수행

WLAN RF 성능 검증

설계 워크플로의 모든 단계에서 포괄적인 테스트를 수행하여 출시 시간을 단축하고 최종 사용자가 겪는 오류를 줄이는 방법을 알아보십시오.

Wi-Fi 7 신호, RF 및 처리량 테스트

Wi-Fi 7 신호, RF 및 처리량 테스트

거리 및 간섭과 같은 실제 조건에서 전력 손실, 변조 품질 및 스펙트럼 품질을 측정하는 방법을 알아보십시오.

Wi-Fi7 (802.11be) RF 신호 테스트

Wi-Fi 7 성능 극대화를 위한 필수 단계

Wi-Fi 7(802.11be)이 일상적인 인터넷 경험을 어떻게 향상시키고 기업 생산성 및 효율성에 어떤 영향을 미치는지 알아보십시오.

확장 현실(XR) 기기 WiFi 7 테스트

XR 디바이스 Wi-Fi 7 테스트

머신러닝 및 자동화 인텔리전스를 활용하는 자동화 소프트웨어를 사용하여 XR 디바이스의 체계적인 평가 및 테스트를 간소화하는 방법을 알아보십시오.

추천 강좌

기타 Wi-Fi 관련 콘텐츠 알아보기

Wi-Fi 6E 기기 테스트

Wi-Fi 6E 테스트

시뮬레이션된 액세스 포인트를 사용하여 여러 Wi-Fi 6E 디바이스 테스트를 실행하는 방법을 살펴보십시오. 

Wi-Fi 5G 테스트 과제 해결

Wi-Fi / 5G CPE의 테스트 과제 해결 

고정 무선 액세스 및 테스트 과제를 해결하는 방법에 대해 알아보십시오. 

Wi-Fi 기기 성능 최적화

Wi-Fi 디바이스 성능에 대한 실행 가능한 통찰력

디바이스 성능에 영향을 미칠 수 있는 요소를 조사하고 개선 방법을 알아보십시오. 

우주 속의 위성

WLAN 테스트 가속화

Wi-Fi 7 홈 페이지를 방문하여 최신 동향 및 테스트 전략에 대해 알아보십시오. 

Wi-Fi 테스트 과제 해결

다채널 테스트 장비로 Wi-Fi 측정 과제 해결 

모든 필수 Wi-Fi 파라미터와 이를 동시에 테스트하는 방법에 대해 알아보십시오. 

Wi-Fi(802.11) 표준은 지속적으로 진화합니다.

IoT 규제 준수

제품 수명 주기 전반에 걸쳐 규제 사전 적합성 및 적합성 테스트를 수행하는 방법을 이해하십시오. 

Wi-Fi 7 (802.11be) 관련 사용 사례

Wi-Fi 7(802.11 be) 테스트에 관한 더 많은 인사이트와 리소스를 확인하세요

 

Wi-Fi 7 테스트 FAQ

공식적으로 IEEE 802.11be로 알려진 WiFi 7은 IEEE에서 개발한 최신 무선 네트워킹 표준입니다. 이 표준은 이전 세대인 WiFi 6 및 WiFi 6E보다 훨씬 더 빠른 속도, 낮은 지연 시간 및 더 높은 효율성을 제공하는 EHT(Extremely High Throughput)를 제공하도록 설계되었습니다.  

WiFi 7은 현대 디지털 생활의 증가하는 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 8K 비디오 스트리밍, 클라우드 게임, 증강 현실(AR), 가상 현실(VR) 및 스마트 홈 생태계의 부상과 함께 사용자들은 더 빠르고 안정적인 무선 연결을 필요로 합니다. WiFi 7은 40Gbps를 초과하는 최고 속도, 초저 지연 시간 및 혼잡한 환경에서의 더 나은 성능을 제공하여 이러한 약속을 이행합니다. 

WiFi 7은 고급 무선 기술을 결합하여 더 빠르고 효율적이며 안정적인 연결을 제공합니다. 핵심적으로 WiFi 7(802.11be)은 WiFi 6/6E의 기반 위에 구축되었지만, 무선 데이터가 전송되고 수신되는 방식을 재정의하는 여러 혁신을 도입합니다. WiFi 7은 320MHz 초광대역폭, 4096-QAM, Multi-RU 및 Multi-Link Operation을 도입하여 차세대 무선 경험을 제공합니다.  

WiFi 7은 여러 획기적인 기술을 도입합니다: 

  • 320 MHz 채널 대역폭: WiFi 6의 대역폭을 두 배로 늘려 더 많은 데이터를 동시에 전송할 수 있도록 합니다. 
  • 4096-QAM (4K QAM): 데이터 밀도를 높여 심볼당 12비트를 허용하여 더 높은 처리량을 제공합니다. 
  • 다중 링크 작동(MLO): 장치는 여러 주파수 대역(2.4GHz, 5GHz 및 6GHz)에서 동시에 송수신할 수 있습니다. 
  • Multi-RUs (리소스 유닛): 단일 디바이스에 여러 RU를 할당하여 스펙트럼 사용 효율성을 높입니다. 
  • 최대 16개의 공간 스트림: 밀집된 환경에서 MU-MIMO 성능을 향상시킵니다. 
  • 하위 호환성: 기존 WiFi 디바이스 및 네트워크와 호환됩니다. 

Wi-Fi 7 테스트는 제조업체와 네트워크 엔지니어에게 Wi-Fi 장치 및 네트워크가 예상대로 작동하고 새로운 표준의 기능을 충족하는지 확인하는 데 매우 중요합니다. Wi-Fi 테스트는 더 높은 속도, 더 낮은 지연 시간 및 향상된 용량을 포함하는 Wi-Fi 7 (802.11be) 사양에 대한 성능, 적합성 및 규정 준수를 검증하는 데 도움이 됩니다. 이는 WLAN 네트워크의 복잡성 증가와 더 광범위한 애플리케이션을 지원해야 할 필요성 때문에 특히 중요합니다. Wi-Fi 테스트는 Wi-Fi 7 장치가 규제 표준과 사용자 기대치를 모두 충족하도록 보장합니다.

4096-QAM(직교 진폭 변조)은 높은 신호 대 잡음비(SNR), 더 나은 오류 벡터 크기(EVM) 성능 및 더 높은 변조 정확도를 요구함으로써 Wi-Fi 7 테스트에 상당한 영향을 미칩니다. 이는 Wi-Fi 테스트 장비의 기능에 영향을 미치며, 특히 MIMO(다중 입력, 다중 출력) 기술을 고려할 때 설계 및 구현을 위한 고급 기술이 필요합니다.  

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?