何をお探しですか?
企業および通信事業者のモビリティ
接続されたすべてのデバイスの包括的なテストと継続的なモニタリング
ワイヤレスがビジネス接続の主役に
100億を超えるモバイルデバイスが、ビジネスクリティカルなアプリやサービスの主要な接続手段となっています。しかし、接続の品質やセキュリティについてワイヤレスネットワークやデバイスのテストを実施している企業はほとんどありません。ビジネス界がワイヤレスのパフォーマンスを当然のものとみなせばみなすほど、サービス中断時の損失は大きくなります。
LTE(Long Term Evolution)セルラー、802.11a、b、ac、nからの継続的なアップグレードや、5G、MU-MIMO、802.11axなどの新興技術には、エンドツーエンドの継続的なテストが必要です。キーサイトのモビリティテストおよびモニタリングは、あらゆるワイヤレス技術を検証します。
おすすめのリソース
関連製品
5GおよびLTEワイヤレス・テスト・ソリューション
仮想データの活用
セキュリティの有効性は、それが把握するデータの質に依存します。データ分析および保護のためにネットワークセキュリティツールに依存していることでしょう。当社の可視性ソリューションは、東西方向(east-west)のデータへのアクセスを提供し、適切なタイミングで適切なセキュリティおよびモニタリングツールにそれを配信します。あらゆる仮想環境において、セキュリティ、アナリティクス、パフォーマンスツールに未加工(raw)データのコピーを提供するだけでなく、ユーザーやツールに関連する情報をソースの段階でフィルタリングします。
キーサイトのバーチャルタップとバーチャルパケットブローカーの組み合わせにより、必要な完全な可視性が実現します。バーチャル可視性ツールは、パケットおよびアプリケーションフローのフィルタリング、高度なアプリケーション識別および地理的位置情報付加機能を備えたNetFlow生成、Secure Sockets Layer(SSL)復号、ロードバランシング、ならびに重複排除、ヘッダ削除、フラグメンテーションといった多くの高度なパケット処理機能をサポートします。
IoTデバイステスト
モバイルデバイスのプロセッサ、オペレーティングシステム、アプリケーションパフォーマンス、接続性、ローミング、通信範囲に対するストレステストを実施します。他の誰よりも先に見つけ出す前に脆弱性を発見します。
WLANインフラストラクチャテスト
Wi-Fiアクセスポイントのストレステストを実施します。トラフィック量、スループット、接続容量、アプリケーションパフォーマンスの限界まで負荷をかけます。
キャンパスネットワークの障害切り分け
Hawkeyeを使用して、ネットワークのパフォーマンスと可用性を能動的にモニタリングします。問題が発生した場合は、お客様に影響が及ぶ前に、それを特定、定量化し、解決します。
-
「Ixia(現キーサイト)のソリューションは競合他社を凌駕し、キャンパスネットワークの情報セキュリティと、研究のための安全で信頼性の高いコンピューティング環境の維持を確実なものにしました。」
北米の主要大学 チーフインフォメーションセキュリティオフィサー
-
「エンタープライズコラボレーションツールは現代の労働文化において不可欠な部分となっており、BYODの台頭に伴い、モバイルデバイス上での優れたエクスペリエンスが不可欠です。」
トッド・ハウゲン(SKYPE WI-FIグループマネージャー、マイクロソフト)