お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
WLANインフラテスト
キャリアグレードのWi-fiを実現

インフラの拡張と性能
ストリーミングビデオ、ユニファイドコミュニケーション(UC)、患者のモニタリングなどの重要なリアルタイムアプリケーションはすべてモバイル化されつつあり、信頼性の高い性能への期待が高まっています。 APとコントローラは、以下の提供を保証:
- コンプライアンスに準拠したRF設計と確実なデータ処理
- 遅延に敏感なアプリケーションをサポートする低レイテンシーオペレーション
- 音声およびビデオの信頼性要件
- モバイルIoT環境におけるネットワークハンドオフ
- マルチユーザーMIMO(Multiple InputMultiple Output)と160 MHz

WIFI環境のテスト
Ixia IxVeriWave™は、複雑なネットワーク環境をシミュレートすることで、Wi-Fiの性能テストを提供します。 制御されたラボ環境において干渉やバックグラウンドトラフィックなどの実際のシナリオを再現することにより、IxVeriWave™は、IT部門がネットワークライフサイクルの早期に問題を特定し解決することを可能にします。 IxVeriWave™を使用するビジネス上の利点としては、製品の市場投入期間の短縮、優れたネットワーク性能、積極的な問題解決などが含まれます。


ネットワークのテスト
IxChariot™は、導入前と導入後のネットワークとアプリケーションを即座に評価し、トラブルシューティングを行います。 この強力な評価ツールは、Performance Endpointsというソフトウェアエージェントを使用してアプリケーショントラフィックをシミュレートし、管理しやすいように主要性能指標を管理コンソールに表示します。
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報