Drahtlos ist Ihre wichtigste Geschäftsverbindung geworden

Mehr als 10 Milliarden Mobilgeräte sind zur wichtigsten Verbindung für geschäftskritische Anwendungen und Dienste geworden. Dennoch testen nur wenige Unternehmen ihre drahtlosen Netzwerke und Geräte auf Verbindungsqualität und Sicherheit. Je mehr die Geschäftswelt die drahtlose Leistung als selbstverständlich ansieht, desto höher sind die Kosten einer Dienstunterbrechung.

Kontinuierliche Upgrades von Long Term Evolution (LTE)-Mobilfunk, 802.11a, b, ac, n und aufkommenden Technologien wie 5G, MU-MIMO und 802.11ax erfordern kontinuierliche End-to-End-Tests. Keysight-Mobilitätstests und -Überwachung validieren alle Ihre Wireless-Technologien.

Drahtlos wird zur primären Geschäftsverbindung

Ausgewählte Ressourcen

5G- und LTE-Mobilfunktestlösungen

5G Wireless Test

LTE-RAN-Test

Erfahren Sie, wie Keysight Bedrohungsdaten und Paketzugriff nutzt, um Sicherheitslösungen zum Schutz Ihrer Daten und Dienste zu unterstützen.

LTE EPC-Test

Erfahren Sie, wie Keysight Ihnen die Daten zur Verfügung stellt, um die Leistung zu verbessern, die Fehlersuche zu beschleunigen und die Kosten für die Überwachung zu senken.

LTE Wi-Fi Lasttest

Erfahren Sie, wie Keysight die Leistung Ihrer Netzwerke proaktiv bewertet und die schwächsten Stellen aufzeigt, um katastrophale Ausfälle zu vermeiden.

Ihre virtuellen Daten anzapfen

Erschließung Ihrer virtuellen Daten

Ihre Sicherheit ist nur so gut wie die Daten, die sie sieht. Sie verlassen sich bei der Analyse und dem Schutz Ihrer Daten auf Ihre Netzwerksicherheitstools. Unsere Visibility-Lösungen ermöglichen den Zugriff auf Ost-West-Daten und leiten sie zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Sicherheits- und Überwachungstools weiter. Wir stellen Ihren Sicherheits-, Analyse- und Leistungstools in jeder virtuellen Umgebung mehr als nur Kopien der Rohdaten zur Verfügung - wir filtern die für den Benutzer oder das Tool relevanten Daten direkt an der Quelle.

Die Kombination aus virtuellen Taps und virtual Packet Brokern von Keysight liefert die vollständige Transparenz, die Sie benötigen. Die Tools für virtuelle Transparenz unterstützen die Filterung von Paket- und Anwendungsdatenströmen, die NetFlow-Generierung mit Advanced Applikationsidentifizierung und geografischer Lokalisierung, die Entschlüsselung von Secure Sockets Layer (SSL), Load Balancing sowie zahlreiche Advanced Paketverarbeitungsfunktionen wie Deduplizierung, Header Stripping und Fragmentierung.

Geräteprüfung

IoT-Gerätetests

Stresstest für Prozessor, Betriebssystem, Anwendungsleistung, Konnektivität, Roaming und Reichweite Ihres Mobilgeräts. Finden Sie Schwachstellen, bevor es jemand anderes tut.

Prüfung von Zugangspunkten

Testen der WLAN-Infrastruktur

Testen Sie Ihre Wi-Fi-Zugangspunkte unter Stress. Bringen Sie sie in Bezug auf Verkehrsvolumen, Durchsatz, Verbindungskapazität und Anwendungsleistung an die Belastungsgrenze.

Campus-Netz

Fehlertrennung im Campus-Netzwerk

Überwachen Sie aktiv die Netzwerkleistung und -verfügbarkeit mit Hawkeye. Wenn Probleme auftreten, können Sie diese identifizieren, quantifizieren und beheben - bevor sie Ihre Kunden erreichen.