民間航空向けGNSS試験ソリューション

滑走路上の飛行機

高度な航空航法試験

航空GPSスプーフィングは、全地球航法衛星システム (GNSS) の安全性と効率性を脅かします。GNSSの脅威が高度化するにつれて、航空業界は、測位性能をテストし、妨害およびスプーフィングに対する耐性を検証し、進化する規制基準を満たすための実証済みの手法を必要としています。キーサイトの民間航空向けGNSSシミュレーションおよびテストソリューションが、測位、航法、時刻同期 (PNT) システムの保護にどのように役立つかをご覧ください。

民間航空GNSSテストの基礎を学ぶ

飛行機のコックピット

航空におけるGNSSスプーフィングの脅威を理解する

GNSS信号スプーフィングは、安全性に対する増大する脅威であり、GPSスプーフィングのインシデントは、毎日1,000便以上の商用便に影響を与えています。スプーフィングがどのように機能するか、GNSS受信機がなぜ脆弱であるか、そしてシミュレーションベースの航空航法テスト戦略が開発者やインテグレーターの耐性検証にどのように役立つかをご覧ください。

ノートパソコンを使っている人

GNSS妨害: 重要システムへのリスクテスト

安全性に不可欠な、および責任が問われる航空システムに対するGNSS妨害のリスクをテストする方法について詳しくご覧ください。

ノートパソコンで文字を入力している人

DLRとの対妨害・対スプーフィング技術

DLRがキーサイトと共同で次世代GNSS対妨害・対スプーフィング技術をどのように開発しているかをご覧ください。

画像診断を診察する医療従事者

GNSSシミュレータの選び方

民間航空テスト要件を満たすGNSSシミュレーターを選択する際の主要な要素を比較してください。

民間航空向けGNSSテストソリューションをご覧ください。

PNT X

PNT X

スケーラブルな航空PNTテスト向けに、ジャミング、スプーフィング、対ジャミングアンテナのシナリオをシミュレートします。

レーダーマップの図解

測位技術ポートフォリオ

PNTシミュレーションおよびテスト向けのキーサイトの測位技術ソリューションのポートフォリオをご確認ください。

一人がコンピューターの画面を指さし、もう一人がキーボードを打っている

PNTテストプロフェッショナルサービス

規格および認証向けのエキスパートサービスにより、PNTテストを加速し、リスクを低減します。

GSS700

航空テスト向けPNT GSS7000 GNSSシミュレーション

40年にわたるGNSSおよびPNTテストの経験を持つキーサイトのPNT GSS7000シミュレーションシステムは、安全性が重視される民間航空ナビゲーションシステムの統合と認定に必要な柔軟性と性能を提供します。測位精度をテストし、レシーバー性能を検証し、厳格な航空規格への準拠を保証します。

その他のGNSSテストリソースを見る

民間航空アプリケーション向けのGNSSテスト戦略とテクノロジーについてさらに深く掘り下げます。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?