GNSS-Testlösungen für die zivile Luftfahrt

Flugzeug auf der Startbahn

Advanced Tests für die Luftfahrtnavigation

GPS-Spoofing in der Luftfahrt bedroht die Sicherheit und Effizienz globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS). Da GNSS-Bedrohungen immer ausgefeilter werden, benötigt die Luftfahrtindustrie bewährte Ansätze, um die Positionsbestimmungsleistung zu testen, die Widerstandsfähigkeit gegen Jamming und Spoofing zu validieren und sich entwickelnde regulatorische Standards zu erfüllen. Erfahren Sie, wie die GNSS-Simulations- und Testlösungen von Keysight für die zivile Luftfahrt zum Schutz von Positionsbestimmungs-, Navigations- und Zeitgebungssystemen (PNT) beitragen.

Lernen Sie die Grundlagen des GNSS-Tests in der zivilen Luftfahrt kennen

Flugzeugcockpit

GNSS-Spoofing-Bedrohungen in der Luftfahrt verstehen

GNSS-Signal-Spoofing stellt eine zunehmende Sicherheitsbedrohung dar, wobei GPS-Spoofing-Vorfälle täglich mehr als 1.000 kommerzielle Flüge betreffen. Erfahren Sie, wie Spoofing funktioniert, warum GNSS-Empfänger anfällig sind und welche simulationsbasierten Teststrategien für die Luftfahrtnavigation Entwicklern und Integratoren helfen können, die Widerstandsfähigkeit zu validieren.

Person mit Laptop

GNSS-Jamming: Testrisiken für kritische Systeme

Erfahren Sie, wie Sie GNSS-Jamming-Risiken für sicherheitskritische und haftungskritische Luftfahrtsysteme testen können.

Person tippt am Laptop

Anti-Jam- und Anti-Spoof-Technologie mit DLR

Erfahren Sie, wie das DLR mit Keysight die nächste Generation der GNSS-Anti-Jam- und Anti-Spoof-Technologie entwickelt.

Medizinisches Fachpersonal untersucht Scans

So wählen Sie einen GNSS-Simulator

Vergleichen Sie die Schlüsselfaktoren für die Auswahl eines GNSS-Simulators, der Ihre Testanforderungen für die zivile Luftfahrt erfüllt.

Entdecken Sie GNSS-Testlösungen für die zivile Luftfahrt

PNT X

PNT X

Simulieren Sie Jamming-, Spoofing- und Anti-Jam-Antennenszenarien für skalierbare PNT-Tests in der Luftfahrt.

Illustration einer Radarkarte

Portfolio der Positionierungstechnologien

Überprüfen Sie Keysights Portfolio an Positionierungstechnologielösungen für die PNT-Simulation und -Prüfung.

Eine Person zeigt auf einen Computerbildschirm, während die andere Person tippt.

Professionelle PNT-Prüfdienstleistungen

Beschleunigen und minimieren Sie Risiken bei Ihren PNT-Tests mit Expert-Dienstleistungen für Standards und Zertifizierung.

GSS700

PNT GSS7000 GNSS-Simulation für Luftfahrtprüfungen

Mit 40 Jahren Erfahrung in GNSS- und PNT-Tests bietet Keysights PNT GSS7000 Simulationssystem die Flexibilität und Leistung, die zur Integration und Qualifizierung sicherheitskritischer Navigationssysteme der zivilen Luftfahrt erforderlich sind. Testen Sie die Positionierungsgenauigkeit, validieren Sie die Empfängerleistung und stellen Sie die Einhaltung strenger Luftfahrtstandards sicher.

Weitere GNSS-Prüfressourcen entdecken.

Tauchen Sie tiefer ein in GNSS-Teststrategien und -technologien für Anwendungen in der zivilen Luftfahrt.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?