PNT7000A GSS7000 GNSSシミュレータを使用すれば、多周波数・多GNSS対応のシミュレーションが可能となり、信頼性の高い結果を迅速に得ることができます。
Analog output
Up to 2 RF outputs; 1 kHz update rate
Applications
ADAS/AV development, Sensor fusion, Spoofing and interference testing, Dual-antenna heading, OTA and chamber validation
Frequency Options
Single and dual-frequency, up to 128 channels, Up to 4 frequencies, up to 256 channels
Constellations
GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS, QZSS, NavIC, SBAS
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
GSS7000マルチGNSS、マルチ周波数シミュレータは、最大256チャネルの単一テストシナリオから、GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavIC (IRNSS)、およびSBASの同時コヒーレント信号を生成します。
シミュレーション制御
干渉およびスプーフィング
ハードウェアインザループ統合
テスト実行
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。