4Gおよび5G向けコアネットワークのテスト

5G基地局

あらゆる世代のモバイルコアを検証する

モバイルネットワークは、レガシーな4Gコアからノンスタンドアローン5Gを経て、完全にクラウドネイティブなアーキテクチャへと進化しています。各段階では、展開前に検証が必要な新しいネットワーク機能、インターフェース、およびサービスモデルが導入されます。キーサイトのLandslideプラットフォームファミリーが、制御プレーンおよびデータプレーン全体で、孤立したノードのベンチマークから完全なエンドツーエンドのサービスチェーン検証まで、大規模なデバイスおよびネットワーク機能エミュレーションをどのように実現するかをご覧ください。

コアネットワークテストの基礎を学ぶ

5G基地局

5Gコアネットワークテスト戦略とベストプラクティス

オペレーターが5G-Advancedサービスを収益化するにつれて、コアネットワークの検証はより複雑になります。このeBookでは、進化する5Gコアアーキテクチャ全体で、容量、コンプライアンス、パフォーマンス、およびセキュリティに対処するのに役立つテストおよびアシュアランス戦略について解説します。

デジタルテクスチャ

ネットワークデジタルツインで5Gを簡素化する

デジタルツインアプローチが5Gネットワークの検証とテストの複雑さをどのように軽減するかをご覧ください。

5G衛星通信

5Gへの進化を支えるLandslide

4G Evolved Packet Core (EPC)からネイティブ5Gコアまでのテストをサポートする機能を確認します。

5Gネットワークのテスト

5Gコアオートメーションプラットフォーム

マネージドテストライブラリと自動化が5Gコアのコンプライアンス検証をどのように加速するかを学びます。

コアネットワークテストソリューションを発見する

Landslide Virtual

Landslide Virtual Test Server

VMware ESXi、QEMU/KVM、またはXENハイパーバイザーにコアネットワークテストを展開します。

Landslide LTE テストアプリケーション

Landslide Long-Term Evolution (LTE) テストアプリケーション

モビリティ管理エンティティ (MME)、ゲートウェイ、モビリティ管理などの4G EPC要素を検証します。

ノートパソコンで作業している人

Voice-Over-LTEおよびIPマルチメディアサブシステム (VoLTE/IMS)

ノードレベルおよびユーザー機器 (UE) エミュレーションを使用して、VoLTEサービスとIMSインフラストラクチャをテストします。

5Gコア自動化

5Gコア自動化

進化する3GPP (3rd Generation Partnership Project) 標準に合わせて維持されるマネージドテストライブラリにより、5Gコアネットワークの検証を加速します。5G Core Automationは、LandslideネットワークエミュレーションとVelocityオーケストレーションを組み合わせることで、コンプライアンス、容量、パフォーマンス、セキュリティのための事前構築済みテストケースを提供します。

コアネットワークテストリソースを探る

Landslideテレコムネットワークテストアプリケーションの全範囲に関する理解を深めます。

コアネットワークテスト:さらに深く掘り下げる

クラウドネイティブテスト、5Gネットワークアシュアランス、および自律運用に関する高度な戦略を発見します。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?