ウェビナー
RF測定の要求が厳しさを増すにつれて、信号源のパフォーマンスがエンジニアの特性評価能力に与える影響がますます大きくなっています。信号源で発生するノイズやスプリアスによってデバイスの低レベル挙動が隠されてしまう一方、テストパスの損失やマルチソース測定は、信号レベル、ラック 空間、ケーブル配線、およびセットアップの複雑性を増大させます。
キーサイトの製品およびR&Dエンジニアとともに、新型のPro XG7アナログ信号ジェネレータに関する30分間の紹介セッションにご参加ください。プラットフォームの実機デモをご覧いただき、そのアーキテクチャが位相ノイズ、広帯域ノイズ、スプリアス成分、出力パワー、およびマルチチャネルテストの要件にどのように対応しているかをご確認いただけます。また、それらの設計上の選択が実際のRF測定にどのように反映されるかについても解説します。
高性能なRF測定に携わるRFエンジニア、システム設計者、および技術的決定権を持つ方々の参加をお勧めします。本セッションは、航空宇宙・防衛、ワイヤレス、および先進的なR&D環境において、信号源ノイズ、損失のあるテストパス、高電力刺激、またはマルチチャネルテストのセットアップを管理しているチームにとって特に有益です。
何をお探しですか?