ウェビナー
人工衛星の電力系統(EPS)は、軌道上における宇宙機の故障全体の25%以上を引き起こしています。EPSの故障はパフォーマンスを低下させ、運用停止につながる可能性もあり、重要な宇宙ミッションを危険にさらします。このコースでは、ベンチテストでそれらの故障を検出する方法を衛星チームに紹介します。以下の内容を学びます:
LEOミッションの損失の大半を引き起こす3つのEPS故障モード
マルチストリング太陽電池アレイの挙動を高精度にシミュレートする方法
現実的な負荷および熱プロファイルの下でCOTSバッテリーと太陽電池を特性評価するための実践的なアプローチ
最初のエエンジニアリングモデルからコンステレーションの量産に至るまでテストアーキテクチャをスケーリングする方法
太陽電池アレイからバッテリー、PCDUに至る電力系統に取り組む衛星エンジニア。パフォーマンスと信頼性のためにシステムをテストする衛星エンジニアまたはプロジェクトマネージャー
何をお探しですか?