Webinar
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
Das elektrische Energiesystem (EPS) eines Satelliten ist für über 25 % aller Ausfälle von Raumfahrzeugen im Orbit verantwortlich. EPS-Ausfälle können die Leistung beeinträchtigen und sogar zum Betriebsausfall führen, wodurch kritische Weltraummissionen gefährdet werden. Dieser Kurs zeigt Satellitenteams, wie sie diese Ausfälle während der Funktionsprüfung erkennen können. Sie lernen:
Die drei EPS-Ausfallarten, die die meisten Verluste bei LEO-Missionen verursachen
Wie man das Verhalten von Solaranlagen mit mehreren Strings genau simuliert
Ein praktischer Ansatz zur Charakterisierung von COTS-Batterien und Solarzellen unter realistischen Last- und Temperaturprofilen
Skalierung von Testarchitekturen vom ersten Entwicklungsmodell bis zur Konstellationsproduktion
Satelliteningenieure arbeiten an Stromversorgungssystemen, die von Solaranlagen über Batterien bis hin zu PCDUs reichen. Satelliteningenieure oder Projektmanager testen das System auf Leistung und Zuverlässigkeit.
Können wir Ihnen behilflich sein?