Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
ゲイリー・レポーザがバッテリードレイン解析正確に行う方法を実演します。バッテリードレインの測定に電流シャントを使用する従来の方法では、広いダイナミック電流範囲を正確に測定することが困難でした。測定は、シャントの電圧降下に影響を与えないようにする必要があります。
学び:
ウェビナー
バッテリー消費を正確に測定および評価する方法
Keysight N6781Aをゼロ負担電流測定用シャントとして使用し、バッテリードレインの正確な解析を実行する方法をご紹介します。
アプリケーションノート
使用パターンに基づく電力消費を伴うバッテリーのサイクル試験
このアプリケーションノートは、バッテリーの挙動分析においてバッテリー設計者を劇的に支援する情報を提供します。
ハードウェア
N6705C DC電源アナライザ
N6705C DC電源アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。
バッテリプロファイリングとエミュレーションを使用した電流消費の解析方法
電子負荷、電源、エミュレーションソフトウェアが統合された電源アナライザを使用して、さまざまな条件下でバッテリーの消耗を評価。
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?