Cómo medir y evaluar con precisión el agotamiento de la batería
  • Curso
  • 2 elementos

Gary Reposa ofrece una demostración de cómo realizar con precisión el análisis de drenaje de baterías. Los métodos tradicionales que utilizan derivaciones de corriente para medir el drenaje de las baterías dificultan la medición precisa de amplios rangos dinámicos de corriente. La medición debe evitar influir en la caída de tensión resultante en la derivación.

Aprende:

  • Cómo el módulo Unidad de Alimentación y Medida Keysight N6781A le permite superar estos retos gracias a su capacidad para actuar como derivación de cero ohmios.