Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
DDR5 は、低電力で信号品質を向上させるために、デシジョンフィードバックイコライゼーション (DFE)を採用しています。DFEは損失と反射の影響を低減しますが、設計上の課題が追加されるため、設計サイクル全体にわたって自動化と解析 容易にする統合ソフトウェア・プラットフォームが必要になります。
学び:
この電子設計自動化ブートキャンプは、DDR5システムを設計、シミュレーション、テストするEDAエンジニアに最適です。
レッスン1 - ディシジョン・フィードバック・イコライザー(DFE)とは?
DFE(判定帰還等化)の概念と、DDR5システムにおける信号劣化を軽減するためにそれがどのように使用されるかを学びます。
レッスン2 - DDR5システムのシミュレーションと検証
シミュレーションを使用してDDR5システム内のDFEを検証する方法を理解します。
レッスン3 - DDR5システムのテストと検証
Keysight UXRシリーズ・オシロスコープを使用してDDR5システムをテストおよび検証する方法を発見してください。
ホワイトペーパー
DDR3からDDR5までのDDRメモリテストの課題
クラウド、ネットワーク、エンタープライズ、高性能計算、ビッグデータ、AIがDDRメモリチップ技術の開発を推進しています。
ソフトウェア
W3025E PathWave メモリデザイナ
PathWave ADS Memory Designerのワークフローが使いやすいスマートコンポーネントおよびバスワイアを用いてデザインサイクルを短縮、プロジェクトの遅延の低減を実現します。 Memory DesignerエレメントはコンプライアンスおよびDDRバスシミュレータを含みます。
レシーバー 評価およびテストする方法
テスト自動化を用いて、DDR5レシーバー のJEDEC規格へのレシーバー 検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?