1
素晴らしい選択

Xシリーズ シグナル・アナライザの性能により、信号解析の答えにより近づけ、原因と結果を簡単に結びつけます。 何よりも素晴らしいのは、KeysightCareのサポートが新しい測定器に付属していることです。

2
KeysightCareがカバーします。

キーサイトのテクニカル/アプリケーションエキスパートは、お客様のチームの一員です。クリックするだけでアクセスできます。 測定器、さまざまな測定、業界標準、アプリケーション、またはソフトウェア機能に関するあらゆる質問にお答えいたします。 案件を送信いただいたら、4営業時間内にご連絡いたします。

3
今すぐ始めましょう

シグナル・アナライザとKeysightCareの範囲について必要な情報のすべてをすぐに入手できます。 スクロールして詳細をご覧ください。

新しいシグナル・アナライザのセットアップ

リソースや知見 を確認。 新規ユーザーの場合は、ご登録が必要です。

  • UXA N9040B、N9041B、N9042B​
  • PXA N9030B、N9032B​
  • MXA N9020B、N9021B​
  • EXA N9010B​

EVM、広帯域幅測定用シグナル・アナライザの概要

V3050A(VXG、N9042B、V3050A)による5G NR/EVM、非線形補正、ダイナミックレンジ

アップグレードしたキーサイトの解析用ミリ波テストベッドを使用したgNBの設計と検証

隣接チャネル電力測定の方法

N9040B UXAによるパルス解析のためのロングキャプチャ技術

チャネル品質/群遅延Xシリーズ測定アプリケーション

N9032B PXAによる55 GHzまでのDVB-S2X信号テスト

N9042B UXAシグナル・アナライザによる衛星デザインの特性評価

パワーアンプ測定

よくあるご質問

プログラム

Xシリーズ アナライザでRLC(リモート言語互換性)コマンドがLAN経由で動作しない理由とは。


 

活用

N9020BからN9030B Xシリーズ アナライザにstateファイルをロードできますか。
 

 

整列

アナライザはどのようにしてアライメントのタイミングを決定するのですか。  


 

 

その他のご質問については 、キーサイト・ テクニカル・サポートにお問い合わせください。

信号発生器の類似のリソースにアクセス可能です。

N51864A

シグナル・アナライザ

製品情報
 

 

N51864A

シグナル・アナライザ用PathWave Xシリーズ測定アプリケーションソフトウェア
 

N51864A

VSAソフトウェア

 


 

N9042B UXA eBook

N9042B UXA eBook

 

 

 

キーサイト・サポート・ポータル

あらゆるサービスとサポートのニーズに対応する、パーソナライズされたプロアクティブなワンストップ インタフェースです。
 

  • 数千ものインデックス付き技術記事やサポート資料を簡単に検索 検索のヒント
  • 修理、校正、テクニカルサポートのお問合せ案件を作成/追跡
  • ソフトウェアライセンスおよびアップデートの管理

 

キーサイト・サポート・ポータル - 始めるための10のヒント

キーサイト・サポート・ポータルを使い始めるための10のヒント。

KeysightCareサポートプランを最大限に活用

新しい測定器には、受賞実績のあるサービスであるKeysightCare Assuredが1年間付属しています。KeysightCare Assuredにより、迅速なサポート、回数制限のない修理、AIを活用したポータルサイトによるセルフヘルプのリソース、案件の送信、資産管理を手軽にご利用いただけます。

 

KeysightCareを体験しましょう:

 

お客様が受けられる特典と、当社が提供するその他の内容についてご確認ください。
KeysightCare
contact us logo

当社のテクニカル・アプリケーション・エンジニアにご相談ください

サポート範囲に含まれています

Back to Top