何をお探しですか?
CyPerfテストドライブ
お試しになりたいテストドライブを選択してください。
明確な境界を持つ従来のネットワークは、境界のない分散クラウドネットワークよりも防御が容易です。今日のネットワークは、何も信頼せずすべてを検証するというゼロトラストモデルを一般的に採用しています。
ゼロ・トラストは、境界ではなくアイデンティティにセキュリティの基礎を置き、ラテラルムーブメントを制限する。この複雑なインフラを検証することは困難であるため、ネットワーク・アプリケーションとセキュリティをテストする全く新しい方法が必要である。
これまで、分散型ゼロトラスト環境でファイアウォールが期待どおりに機能するかどうかをテストする方法はありませんでした。CyPerfは、ネットワーク機器メーカー (NEM) が、顧客の実際の展開を反映した現実世界のトラフィックを再現することで、自社製品を検証する方法を提供します。CyPerfはまた、企業ITチームが新しいデバイス、ツール、アプリケーションを追加する際に、分散ネットワークをプロアクティブかつ安全にテストし、最適なパフォーマンスとセキュリティを確保することを可能にします。
クラウドネットワークへの移行を急ぐ中で、組織はユーザーの中断を最小限に抑えながら、クラウドの適正化とコスト最適化に困難を感じています。弾力性のある環境のパフォーマンスをテストし、ボトルネックを特定することも困難です。
クラウドエクセレンスとは、クラウドのリソースを巧みに使用、管理、最適化し、ビジネスとエンドユーザーに価値を提供することです。クラウドサービスへの依存度が高まるにつれて、最適な結果を得るためには、エクセレンスを測定し定量化することが不可欠になります。
キーサイトCyPerfは、組織に測定可能なメトリックを提供し、クラウド展開の有効性、セキュリティ、およびレジリエンスを実証します。
キーサイト CyPerf のパワーを活用し、クラウド運用を比類のない卓越性へと導くこのユニークな機会をご利用ください。弊社のテストドライブにご参加いただき、適切で模範的なクラウドインフラストラクチャへの道を開きましょう。
テストドライブでは以下を提供します。
- ハンズオン体験: ライブ環境で、キーサイトのCyPerf直感的なインターフェースと機能に触れてください。
- エキスパートガイダンス:当社のクラウドプロフェッショナルチームは、テストドライブの使用方法に関するステップバイステップのガイダンスをまとめました。
- 戦略的インサイト: テストドライブ後、CyPerfがクラウド運用をどのように強化できるかを強調した詳細レポートを受け取ります。
「続行」を選択して、無料試乗を開始してください!
その他のリソースおよびチュートリアル
CyPerfがハイブリッドネットワークテストの課題を解決する方法
ゼロトラストの検証
認証済みおよび未認証のアプリケーショントラフィックとセキュリティ攻撃を生成し、ゼロトラスト認証ポリシーを検証します。何千もの認証要求と同時セッションを繰り返し生成することで、ゼロトラスト実装のパフォーマンス、スケール、応答性を特性評価します。
SD-WAN検証を簡素化。
さまざまな物理環境とクラウド環境で、現実的なワークロードのあらゆる側面を再現します。さまざまなトポロジーの帯域幅性能とQoE、およびセキュリティ展開の有効性を測定することで、ソフトウェア定義型広域ネットワーク (SD-WAN) ソリューションを簡単に検証できます。
SASEセキュリティの評価
セキュアアクセスサービスエッジ (SASE) ソリューションのセキュリティ有効性とパフォーマンスへの影響を検証します。エクスプロイト、マルウェア、高度な脅威などの攻撃を物理環境とクラウド環境で再現し、ユーザーエクスペリエンス、セキュリティ態勢、パフォーマンスボトルネックに関する貴重な洞察を得ます。
クラウドアプリケーションのテスト
スイッチ、インターネットゲートウェイを介して他のクラウドロケーション(マルチクラウドトポロジー)またはオンプレミス環境(ハイブリッドトポロジー)を通過するクラウドインスタンスのアプリケーションパフォーマンスをベンチマークします。弾力的にスケーリングするテストを使用して、弾力的なスケールアップまたはスケールダウンのパフォーマンスとセキュリティへの影響を正確に測定します。
QoEとセキュリティのバランス
現実的な攻撃シミュレーションを使用して、Webアプリケーションファイアウォール (WAF) のパフォーマンスとセキュリティ有効性をテストします。OWASP Top 10などの攻撃をブロックしつつ、正当なトラフィックを中断なく通過させるWAFの能力を検証することで、ネットワークセキュリティとQoE (Quality of Experience) のバランスをとります。
キーサイトと相談を始める
業界初の、分散型クラウドおよびゼロトラスト環境向けに即座にスケーラブルで弾力的なパフォーマンスとセキュリティテストソリューションを発見してください。
当社の専門家との時間を予約して、CyPerfの高度なゼロトラストテスト機能が実際に動作する様子をご覧ください。今すぐガイド付きツアーをリクエストを選択してください。
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?