eBook

GNSSの性能を確実に検証する

現実世界のグローバル航法衛星システム(GNSS)環境は予測不可能であり、デバイスの配備後にどのようにパフォーマンスを発揮するかを検証することが困難になっています。信号の変動、干渉、および変化する環境条件により、再現や診断が困難なエラーが発生する可能性があります。 

 

現実的で再現性のあるGNSSテストが、エンジニアによる位置、ナビゲーション、およびタイミング性能の検証、開発リスクの低減、信頼性の高い製品の迅速な市場投入をどのように支援するかを学びます。

実験室で現実的なテスト環境を構築する

eBookをダウンロードして以下の内容をご確認ください:

  • ラボベースのGNSSテストにおける「現実味」の意味とは
  • ラボにおいていかに最大の現実性を実現するか
  • ラボでの現実的なGNSSテストのための4つの原則
  • 現実的なシミュレーションに関する考慮事項
  • 現実的なRF記録および再生に関する考慮事項
現実的なテスト環境






.
送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

現実性の追求がより良い成果をもたらす

GNSSテストは、現実の条件下で位置、ナビゲーション、タイミング(PNT)システムがどのように機能するかを検証します。シミュレーションおよび記録・再生により、信頼性の高い開発と検証に必要な再現性、精度、忠実度を備えた状態で、それらの条件をラボに持ち込むことができます。送信機、受信機、伝搬チャネル、および車両ダイナミクスを正確にモデル化することで、これらのテクノロジーは制御されたラボテストと現実のパフォーマンスのギャップを埋めるのに役立ちます。

現実的なテスト環境の構築

現実的でありながら決定論的なテスト環境を構築するには、以下の考慮事項が不可欠です。

アンテナ
信号の忠実度

シミュレートされたGNSS信号は、制御、再現性、および変更の機能を提供しながら、実際の信号を忠実に再現する必要があります。

モニター
ハードウェアとソフトウェアの統合

シームレスな統合を確実にするための、ソフトウェアとハードウェア間の緊密な結合。

クラウド
外部データソース

合成環境の個々の要素は、現実世界の特性と動作を密に反映している必要があります。

的の中心
環境の精度

より精度の高い外部データやモデルへのアクセスにより、現実性がさらに向上します。