フィールドデータをテストの洞察へと変換する 

現実世界のGNSS環境は複雑かつ予測不可能なため、ラボで性能上の問題を切り分け、理解し、再現することが困難です。SimXTRACTは、記録されたGNSS RF環境を個別で検索および編集可能な信号コンポーネントに分解することでそのギャップを埋め、エンジニアリングチームが根本原因を特定し、複雑な信号動作を分析し、フィールドでの記録を再利用可能なエンジニアリング資産へと変換できるように支援します。

製品開発の加速とテストコストの削減

最新のeBook『PNTフィールドテストのラボ移行』では、現実世界をラボで再現する際の課題を取り上げ、従来のテスト手法を分析しています。

方法を学ぶ:

 

  • 見通し線(LOS)およびマルチパス信号の解析
  • 電力、ドップラー、コードエラー、および到来角度の数値化
  • 特定の信号条件および受信機動作の検出
  • 現実的なシミュレーションシナリオでのフィールド条件の再現
  • 静的な記録の再生ではなく、個々の信号の変更
PNTのフィールドテキストがラボへ進出

ユースケースのハイライト

SimXTRACT PNTソフトウェア
  • 受信機R&D: 学術的な制御と現実的な受信機テストの融合。
  • アルゴリズムおよびチップ設計: 捕捉、追尾、および同期の高速化。
  • PNT統合:パフォーマンスを検証し、フィールドでの問題の根本原因を特定します。
  • チャンバーテスト:正確なチャンバー対応信号により、ドライブテストを再現します。

信号分解がGNSSテストを変える理由

PNT速度

根本原因の早期特定

完全に定量化されたGNSSデータを使用して、受信機の動作の背後にある信号条件を特定します。

PNTテストクリップボード

現実的なテストの作成

記録されたフィールド環境を、現実的で再現性のあるシミュレーションシナリオに変換します。

PNT開発アイコン

開発の加速

手動によるシナリオ作成の削減、テストセットアップの加速、および全体的なGNSSテスト効率の向上を実現します。

PNTスターズ

早期テストによるコスト削減

現実世界の検証を開発プロセスの初期段階に持ち込むことで、手戻りを削減し、市場投入までの時間を短縮します。

次の課題を解決しましょう。

必要な知識を持つ専門家にご相談ください。