何をお探しですか?
Keysight SOS Enterprise:エンタープライズ規模での半導体設計データのコントロールを実現
✓ グローバルなマルチサイトコラボレーション: 競合や遅延なく、チームや地域間でリアルタイムに同期します。
✓エンタープライズガバナンスとRBAC: アクセス制御、ポリシーの適用、組織全体の安全なスケーリングを実現します。
✓ 完全なライフサイクル・トレーサビリティ:完全な監査証跡により、設計からテープアウトまでのあらゆる変更を追跡します。
✓ 組み込みのコンプライアンスとセキュリティ:エンタープライズグレードの制御により、規制基準を満たし、重要なIPを保護します。
✓AI対応データアーキテクチャ:アナリティクス、自動化、機械学習向けに設計された、構造化されガバナンスの効いたデータ。
Keysightエンジニアリングデータ管理:エンタープライズ規模のデータガバナンスとコントロール向けに専用設計
フォームに必要事項をご記入の上、SOS Enterpriseのデモをご依頼ください:
半導体規模向けに構築
グローバルなエンジニアリングチーム向けに設計
Keysight SOS Enterpriseが、構造化されたトレーサブルなデータによって、どのようにコラボレーションを強化し、AI駆動型設計の生産性を向上させるかを解説するライブウェビナーをご覧ください。セキュアなガバナンスと柔軟なハイブリッド展開により、グローバルに拡張可能です。
重要となるエンタープライズ機能
一元化されたデータガバナンス
信頼できる唯一の情報源。すべてのチーム。すべての拠点。いつでも。
エンタープライズレベルのセキュリティ
ジオフェンシング。ゼロトラスト。安心のセキュリティ。
高度な分析エンジン
設計データを戦略的インサイトに変換。問題が顕在化する前にパターンを検出。
拡張可能なインフラストラクチャ
10人のエンジニアから1万人に。規模が拡大してもシステムが破綻することはありません。
統合フレームワーク
すべてのツールチェーンを接続。実際に機能するAPI。
自動化されたワークフロー
すべてのツールチェーンを接続。実際に機能するAPI。
サイロを解消し、IC設計、検証、エンジニアリングデータのための単一の信頼できる情報源を確立します。
Keysight SOS Enterpriseは、半導体、IC、ハードウェア企業によってエンタープライズ設計データ管理およびEDAデータプラットフォームとして使用されています。
ツール、チーム、ロケーションをまたいでエンジニアリング設計データを一元化し、構造化されたワークフロー、セキュアなコラボレーション、設計ライフサイクル全体にわたるAI対応の基盤を実現します。
コンプライアンスとデータの整合性を維持しながら、AIを活用した設計最適化を実現
Keysight SOS Enterpriseは、ライフサイクル全体にわたって設計情報を整理、バージョン管理、ガバナンスすることでAI対応の基盤を構築し、コンプライアンスとデータの整合性を維持しながら、高度なアナリティクス、自動化、将来のAI駆動型設計最適化を可能にします。
エンジニアリングデータに向けたエンタープライズグレードのガバナンス、トレーサビリティ、コンプライアンス
規制対象環境やIP機密性の高い環境向けに構築されたKeysight SOS Enterpriseは、ICおよびハードウェアチームの開発速度を落とすことなく、ガバナンスの徹底を支援します。
- エンジニアリング組織は、SOS Enterpriseを使用して以下を実装しています。
- 設計データに対するロールベースのアクセス制御
- エンドツーエンドのトレーサビリティと監査証跡
- AI支援によるメタデータとデータリネージ
これにより、チームは効率的でスケーラブルなワークフローを維持しながら、コンプライアンス、セキュリティ、監査の要件を満たすことができます。
従来の設計データ管理におけるガバナンスと規模のギャップ
エンジニアリング組織の規模が拡大するにつれて、チーム、ツール、ロケーションにまたがる半導体設計データの管理には、従来のアプローチでは解決できない課題が生じます。
従来のファイルベースまたはツール固有のアプローチ | Keysight SOS Enterprise |
|---|---|
| ❌ 設計データがツールやリポジトリに分散しているため、チップ設計における設計データ管理が遅く、一貫性が損なわれます。 | ✅ 半導体およびハードウェアチーム向けに構築されたエンジニアリングデータ管理プラットフォームで、エンタープライズ設計データ管理を一元化します。 |
| ❌ ガバナンスが手動または不統一であるため、エンジニアリングチーム向けのデータガバナンスやセキュアな設計データ管理の徹底が困難になります。 | ✅ エンタープライズセキュリティ向けに、設計データのアクセス制御とロールベースのアクセスエンジニアリングデータを用いてエンジニアリングデータのガバナンスを適用します。 |
| ❌ トレーサビリティのギャップにより、コンプライアンスやトレーサビリティのソフトウェア要件の証明が困難になり、監査証跡となるエンジニアリングデータの作成が難しくなります。 | ✅ ガバナンス、再現性、コンプライアンスのために、設計データのトレーサビリティと監査に対応した設計データワークフローをサポートします。 |
| ❌ マルチサイトの半導体設計コラボレーションが破綻し、設計データのエンタープライズバージョン管理が一貫性を欠くため、チップ設計のリビジョン管理のリスクが増加します。 | ✅ 設計チームやサイト間でのコラボレーションを調整するためのエンジニアリングデータバージョン管理を備えた、スケーラブルなエンジニアリングデータ管理をサポートします。 |
Keysight エンジニアリングデータ管理 SOS Enterprise FAQ
SOS Enterpriseは、半導体および電子機器企業がグローバルチーム全体で設計データを一元管理、ガバナンス、および保護できるよう支援するために設計された、AI対応のエンジニアリングデータおよびIP管理プラットフォームです。バージョン管理、IPトレーサビリティ、ロールベースのアクセス、監査対応ガバナンスを提供し、設計の整合性の確保、再利用の改善、リスクの軽減、高度なアナリティクスおよびAI駆動型エンジニアリングワークフローの実現を保証します。
SOS Enterpriseは、エンジニアリングデータの単一の信頼できる情報源(Single Source of Truth)を提供することで、複数の設計サイト間でのリアルタイムのコラボレーションを可能にします。グローバル同期、バージョン管理、一元化されたガバナンスにより、チームはプロジェクトの進捗状況と変更を完全に可視化しながら、設計資産の安全な共有、IPの再利用、および重複作業の回避を行うことができます。
AIおよび機械学習のワークフローには、クリーンで構造化された追跡可能なエンジニアリングデータが必要です。SOS Enterpriseは、ライフサイクル全体を通じて設計情報を整理、バージョン管理、ガバナンスすることでAI対応の基盤を構築し、コンプライアンスとデータの整合性を維持しながら、高度なアナリティクス、自動化、および将来のAI駆動型設計最適化を可能にします。
Keysight SOS Enterpriseのカスタマイズデモをリクエスト
エンジニアリングデータ管理のプロジェクトや要件についてお知らせください。ユースケースに焦点を当てた実現可能性、スコープ、および次のステップを評価いたします。
リクエスト送信後の流れ:
- 設計データ管理の制約事項のレビュー。
- 経験豊富なデータ管理エキスパートによる初期の実現可能性に関するフィードバック。
- プロジェクトのニーズに対する推奨アプローチ。
- 専門家とお客様のユースケースについてディスカッションする機会。
フォームに記入して、キーサイトのエンジニアリングデータ管理エンジニアとのコンサルティングをリクエストしてください: