Keysight SOS Enterprise: Behalten Sie die Kontrolle über Halbleiter-Designdaten im Unternehmensmaßstab

✓ Globale standortübergreifende Zusammenarbeit: Echtzeit-Synchronisierung über Teams und Regionen hinweg ohne Konflikte oder Verzögerungen. 

✓ Unternehmensführung & RBAC: Zugriff kontrollieren, Richtlinien durchsetzen und sicher im gesamten Unternehmen skalieren .

✓ Vollständige Rückverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus : Verfolgen Sie jede Änderung vom Design bis zur Fertigung mit einem lückenlosen Prüfprotokoll. 

✓ Integrierte Compliance und Sicherheit : Erfüllen Sie regulatorische Standards und schützen Sie kritisches geistiges Eigentum mit Kontrollmechanismen auf Unternehmensebene. 

✓ KI-fähige Datenarchitektur : Strukturierte, verwaltete Daten, die für Analysen, Automatisierung und maschinelles Lernen konzipiert sind.

Keysight Engineering Data Management: Speziell entwickelt für die Datenverwaltung und -kontrolle im Unternehmensmaßstab

Füllen Sie das Formular aus, um eine SOS Enterprise-Demo anzufordern:

Konzipiert für die Halbleiterindustrie

Entwickelt für globale Entwicklungsteams

Sehen Sie sich diese Live-Webinar-Präsentation an, die detailliert erklärt, wie Keysight SOS Enterprise die Zusammenarbeit fördert und die Produktivität KI-gestützter Designprozesse durch strukturierte und nachvollziehbare Daten steigert. Skalieren Sie global mit sicherer Governance und flexibler hybrider Bereitstellung.

Wichtige Unternehmensfähigkeiten

Zentralisierte Datenverwaltung

Eine einzige Quelle der Wahrheit. Für jedes Team. Für jeden Standort. Jedes Mal.

Sicherheit auf Unternehmensebene

Geofencing. Zero Trust. Schlafen Sie gut.

Advanced Analyse-Engine

Verwandeln Sie Designdaten in strategische Erkenntnisse. Erkennen Sie Muster, bevor Probleme entstehen.

Skalierbare Infrastruktur

Von 10 Ingenieuren auf 10.000. Wachstum bringt das System nicht zum Zusammenbruch.

Integrationsrahmen

Verbindet Ihre gesamte Toolchain. APIs, die tatsächlich funktionieren.

Automatisierte Arbeitsabläufe

Verbindet Ihre gesamte Toolchain. APIs, die tatsächlich funktionieren.

Beseitigen Sie Datensilos und gewinnen Sie eine einzige verlässliche Datenquelle für IC-Design-, Verifizierungs- und Entwicklungsdaten.

Keysight SOS Enterprise wird von Halbleiter-, IC- und Hardwareunternehmen als unternehmensweite Designdatenmanagement- und EDA-Datenplattform eingesetzt.

Es zentralisiert Konstruktionsdaten über Tools, Teams und Standorte hinweg und ermöglicht so strukturierte Arbeitsabläufe, sichere Zusammenarbeit und KI-fähige Grundlagen über den gesamten Konstruktionslebenszyklus hinweg.

SOS Enterprise
KI-gesteuerte Designs-2

KI-gestützte Designoptimierung unter Wahrung von Compliance und Datenintegrität

Keysigh SOS Enterprise schafft eine KI-fähige Grundlage, indem es Designinformationen während des gesamten Lebenszyklus organisiert, versioniert und verwaltet. Dies ermöglicht fortschrittliche Analysen, Automatisierung und zukünftige KI-gesteuerte Designoptimierung bei gleichzeitiger Wahrung der Compliance und Datenintegrität.

Governance, Rückverfolgbarkeit und Compliance auf Unternehmensebene für technische Daten

Keysight SOS Enterprise wurde für regulierte und IP-sensible Umgebungen entwickelt und unterstützt IC- und Hardware-Teams bei der Durchsetzung von Governance-Vorgaben, ohne die Entwicklung zu verlangsamen.

  • Ingenieurorganisationen nutzen SOS Enterprise zur Implementierung von:
  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle für Designdaten
  • Durchgängige Rückverfolgbarkeit und Prüfprotokolle
  • KI-gestützte Metadaten und Datenherkunft

Dies ermöglicht es Teams, Compliance-, Sicherheits- und Audit-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig effiziente, skalierbare Arbeitsabläufe aufrechtzuerhalten.

SOS Enterprise

Die Governance- und Skalierungslücken im traditionellen Designdatenmanagement

Mit dem Wachstum von Ingenieurorganisationen ergeben sich Herausforderungen bei der Verwaltung von Halbleiterdesigndaten über Teams, Tools und Standorte hinweg, die mit traditionellen Ansätzen nicht zu bewältigen sind.

Traditionelle dateibasierte oder werkzeugspezifische Ansätze

Keysight SOS Enterprise

❌ Die Designdaten sind über verschiedene Tools und Repositories verstreut, was die Verwaltung der Designdaten für das Chipdesign langsam und inkonsistent macht.✅ Zentralisieren Sie das unternehmensweite Design-Datenmanagement in einer Engineering-Datenmanagement-Plattform, die speziell für Halbleiter- und Hardware-Teams entwickelt wurde.
❌ Die Governance ist manuell oder uneinheitlich, daher ist die Daten-Governance für Entwicklungsteams und ein sicheres Design-Datenmanagement schwer durchzusetzen.✅ Wenden Sie die Governance von Engineering-Daten mit Zugriffskontrolle für Konstruktionsdaten und rollenbasiertem Zugriff auf Engineering-Daten für die Unternehmenssicherheit an.
❌ Lücken in der Rückverfolgbarkeit erschweren den Nachweis der Einhaltung von Softwareanforderungen zur Rückverfolgbarkeit und die Erstellung von Prüfprotokollen für technische Daten.
✅ Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Designdaten und der Durchführung von Audits mit Designdaten-Workflows für Governance, Reproduzierbarkeit und Compliance.
❌ Die Zusammenarbeit bei der Halbleiterentwicklung an mehreren Standorten bricht zusammen und die unternehmensweite Versionskontrolle für Designdaten ist inkonsistent, was das Risiko für die Revisionskontrolle von Chipdesigns erhöht.✅ Unterstützung eines skalierbaren Engineering-Datenmanagements mit Versionskontrolle für Engineering-Daten zur Koordination der Zusammenarbeit zwischen Designteams und Standorten.

Keysight Engineering Data Management SOS Enterprise FAQs

SOS Enterprise ist eine KI-fähige Plattform für das Management von Konstruktionsdaten und geistigem Eigentum. Sie unterstützt Halbleiter- und Elektronikunternehmen bei der zentralen Verwaltung, Steuerung und Sicherung von Konstruktionsdaten über globale Teams hinweg. Versionskontrolle, IP-Rückverfolgbarkeit, rollenbasierte Zugriffskontrolle und revisionssichere Governance gewährleisten die Integrität von Konstruktionsdaten, verbessern deren Wiederverwendbarkeit, reduzieren Risiken und ermöglichen fortschrittliche Analysen sowie KI-gestützte Entwicklungs-Workflows.

SOS Enterprise ermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit an mehreren Designstandorten durch eine zentrale Datenquelle für Konstruktionsdaten. Dank globaler Synchronisierung, Versionskontrolle und zentralisierter Governance können Teams Designressourcen sicher teilen, geistiges Eigentum wiederverwenden und Doppelarbeit vermeiden, während sie gleichzeitig volle Transparenz über Projektfortschritt und Änderungen gewährleisten.

KI- und Machine-Learning-Workflows benötigen saubere, strukturierte und nachvollziehbare Konstruktionsdaten. SOS Enterprise schafft eine KI-fähige Grundlage, indem es Konstruktionsinformationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg organisiert, versioniert und verwaltet. Dies ermöglicht fortschrittliche Analysen, Automatisierung und zukünftige KI-gestützte Konstruktionsoptimierung bei gleichzeitiger Einhaltung von Vorschriften und Datenintegrität.

Fordern Sie Ihre maßgeschneiderte Keysight SOS Enterprise-Demo an.

Schildern Sie uns Ihr Projekt zur Verwaltung von Ingenieurdaten und Ihre Anforderungen, und wir werden Machbarkeit, Umfang und nächste Schritte speziell für Ihren Anwendungsfall bewerten.

Was passiert, nachdem Sie die Anfrage abgeschickt haben?

  • Überprüfung Ihrer Einschränkungen im Bereich des Designdatenmanagements.
  • Erstes Feedback zur Machbarkeit von erfahrenen Datenmanagement-Experten.
  • Empfohlene Vorgehensweise für Ihre Projektanforderungen.
  • Gelegenheit, Ihren Anwendungsfall mit einem Experten zu besprechen.

Füllen Sie das Formular aus, um ein Beratungsgespräch mit einem Datenmanagement-Ingenieur von Keysight Engineering anzufordern: